header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación
Procurar productosUsted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación |
||
|---|---|---|
| Material de la carcasa | Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido | |
| Método de Impregnación | Flujo de resina constante Flujo de resina constante Flujo de resina constante Flujo de resina constante | |
| Sistema de reengrase | Delantera y trasera Delantera y trasera Delantera y trasera Delantera y trasera | |
| Rosca de la caja principal | 2xM63x1,5 2xM63x1,5 2xM63x1,5 2xM63x1,5 | |
| Dispositivo de bloqueo del eje | Sin Sin Sin Sin | |
| Dreno | Roscado de inoxidable Roscado de inoxidable Roscado de inoxidable Roscado de inoxidable | |
| Material Eje | Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 | |
| Pintura | RAL 5009 222P RAL 5009 222P RAL 5009 222P RAL 5009 222P | |
| Tipo de puesta a tierra | Doble Doble Doble Doble | |
| Material de la tapa deflectora | Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido | |
| Pintura tropicalizada | Sin Sin Sin Sin | |
| Carcasa | 315S/M 315S/M 315S/M 315S/M | |
| Proteción térmica del devanado | Termistor - 2 alambres 1 por fase 140°C Termistor - 2 alambres 1 por fase 140°C Termistor - 2 alambres 1 por fase 140°C Termistor - 2 alambres 1 por fase 140°C | |
| Potencia | 185 kW (250 HP) 185 kW (250 HP) 185 kW (250 HP) 185 kW (250 HP) | |
| Sombrero | Sin Sin Sin Sin | |
| Frecuencia | 50 Hz 50 Hz 50 Hz 60 Hz | |
| Rotación nominal | 1488 rpm 1490 rpm 1490 rpm 1791 rpm | |
| Resbalamiento | 0.80 % 0.67 % 0.67 % 0.50 % | |
| Tensión nominal | 380/660 V 400/690 V 415 V 460 V | |
| Corriente nominal | 345/199 A 335/194 A 327 A 291 A | |
| Corriente de arranque | 2379/1370 A 2617/1517 A 2651 A 2501 A | |
| Ip/In | 6.9 7.8 8.1 8.6 | |
| Protector fenólico de sobrecarga | Sin protector Sin protector Sin protector Sin protector | |
| Cantidad de Cables de Conexion | 6 6 6 6 | |
| Corriente en vacío | 115/66.2 A 127/73.6 A 137 A 117 A | |
| Material del ventilador | Plastico conductivo Plastico conductivo Plastico conductivo Plastico conductivo | |
| Torque nominal | 121 kgfm 121 kgfm 121 kgfm 101 kgfm | |
| Tapón roscado | ACERO INOX AISI 316 ACERO INOX AISI 316 ACERO INOX AISI 316 ACERO INOX AISI 316 | |
| Torque de arranque | 240 % 260 % 280 % 310 % | |
| Sello del rodamiento trasero | Laberinto W3 Seal Laberinto W3 Seal Laberinto W3 Seal Laberinto W3 Seal | |
| Torque máximo | 250 % 270 % 290 % 310 % | |
| Sello del rodamiento delantero | Laberinto W3 Seal Laberinto W3 Seal Laberinto W3 Seal Laberinto W3 Seal | |
| Tiempo de rotor bloqueado | 48s (frío) 27s (caliente) 43s (frío) 24s (caliente) 41s (frío) 23s (caliente) 54s (frío) 30s (caliente) | |
| Momento de inercia (J) | 4.42 kgm² 4.42 kgm² 4.42 kgm² 4.42 kgm² | |
| Categoria | N N N N | |
| Clase de aislamiento | F F F F | |
| Factor de servicio | 1.00 1.00 1.00 1.00 | |
| Ciclo de servicio | S1 S1 S1 S1 | |
| Método de partida | Partida directa Partida directa Partida directa Partida directa | |
| Temperatura ambiente | -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C | |
| Altitud | 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m | |
| Grado de protección | IP66 IP66 IP66 IP66 | |
| Refrigeración | IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC | |
| Forma constructiva | B3T B3T B3T B3T | |
| Dirección de rotación¹ | Ambos Ambos Ambos Ambos | |
| Nivel de ruido² | 71.0 dB(A) 71.0 dB(A) 71.0 dB(A) 75.0 dB(A) | |
| Masa aproximada³ | 1150 kg 1150 kg 1150 kg 1150 kg | |
| Brida | Sin Sin Sin Sin | |
| Rendimiento (100% carga) | 95.9 95.9 95.9 96.2 | |
| Factor de potencia (100% carga) | 0.85 0.83 0.82 0.83 | |
| Tipo de cojinete | 6319 C3 6319 C3 6319 C3 6319 C3 | |
| Cojinete LNA | 6316 C3 6316 C3 6316 C3 6316 C3 |