header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación
Procurar productosUsted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación |
||
|---|---|---|
| Material de la carcasa | Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido | |
| Método de Impregnación | Imersión poliester Imersión poliester Imersión poliester Imersión poliester | |
| Rosca de la caja principal | 2xM25x1,5 2xM25x1,5 2xM25x1,5 2xM25x1,5 | |
| Dispositivo de bloqueo del eje | Sin Sin Sin Sin | |
| Dreno | Roscado de inoxidable Roscado de inoxidable Roscado de inoxidable Roscado de inoxidable | |
| Material Eje | Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 | |
| Pintura | RAL 5009 222P RAL 5009 222P RAL 5009 222P RAL 5009 222P | |
| Tipo de puesta a tierra | Doble Doble Doble Doble | |
| Material de la tapa deflectora | Chapa de acero Chapa de acero Chapa de acero Chapa de acero | |
| Pintura tropicalizada | Sin Sin Sin Sin | |
| Carcasa | 90L 90L 90L 90L | |
| Proteción térmica del devanado | Termistor - 2 alambres 1 por fase 140°C Termistor - 2 alambres 1 por fase 140°C Termistor - 2 alambres 1 por fase 140°C Termistor - 2 alambres 1 por fase 140°C | |
| Potencia | 1.5 kW (2 HP) 1.5 kW (2 HP) 1.5 kW (2 HP) 1.5 kW (2 HP) | |
| Sombrero | Sin Sin Sin Sin | |
| Frecuencia | 50 Hz 50 Hz 50 Hz 60 Hz | |
| Rotación nominal | 1445 rpm 1450 rpm 1455 rpm 1755 rpm | |
| Resbalamiento | 3.67 % 3.33 % 3.00 % 2.50 % | |
| Tensión nominal | 220/380 V 230/400 V 240/415 V 460 V | |
| Corriente nominal | 5.84/3.38 A 5.81/3.34 A 5.79/3.35 A 2.94 A | |
| Corriente de arranque | 40.3/23.3 A 43.0/24.7 A 45.8/26.5 A 25.0 A | |
| Ip/In | 6.9 7.4 7.9 8.5 | |
| Protector fenólico de sobrecarga | Sin protector Sin protector Sin protector Sin protector | |
| Cantidad de Cables de Conexion | 6 6 6 6 | |
| Corriente en vacío | 3.28/1.90 A 3.83/2.20 A 4.15/2.40 A 2.00 A | |
| Material del ventilador | Plastico conductivo Plastico conductivo Plastico conductivo Plastico conductivo | |
| Torque nominal | 1.01 kgfm 1.01 kgfm 1.00 kgfm 0.832 kgfm | |
| Tapón roscado | ACERO INOX AISI 316 ACERO INOX AISI 316 ACERO INOX AISI 316 ACERO INOX AISI 316 | |
| Torque de arranque | 260 % 290 % 310 % 340 % | |
| Sello del rodamiento trasero | Laberinto W3 Seal Laberinto W3 Seal Laberinto W3 Seal Laberinto W3 Seal | |
| Torque máximo | 300 % 320 % 350 % 409 % | |
| Sello del rodamiento delantero | Laberinto W3 Seal Laberinto W3 Seal Laberinto W3 Seal Laberinto W3 Seal | |
| Tiempo de rotor bloqueado | 21s (frío) 12s (caliente) 19s (frío) 11s (caliente) 18s (frío) 10s (caliente) 19s (frío) 11s (caliente) | |
| Momento de inercia (J) | 0.0066 kgm² 0.0066 kgm² 0.0066 kgm² 0.0066 kgm² | |
| Categoria | N N N N | |
| Clase de aislamiento | F F F F | |
| Factor de servicio | 1.00 1.00 1.00 1.00 | |
| Ciclo de servicio | S1 S1 S1 S1 | |
| Método de partida | Partida directa Partida directa Partida directa Partida directa | |
| Temperatura ambiente | -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C | |
| Altitud | 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m | |
| Grado de protección | IP66 IP66 IP66 IP66 | |
| Refrigeración | IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC | |
| Forma constructiva | B3T B3T B3T B3T | |
| Dirección de rotación¹ | Ambos Ambos Ambos Ambos | |
| Nivel de ruido² | 49.0 dB(A) 49.0 dB(A) 49.0 dB(A) 51.0 dB(A) | |
| Masa aproximada³ | 24.4 kg 24.4 kg 24.4 kg 24.4 kg | |
| Brida | Sin Sin Sin Sin | |
| Rendimiento (100% carga) | 85.3 85.3 85.3 86.5 | |
| Factor de potencia (100% carga) | 0.79 0.76 0.73 0.74 | |
| Tipo de cojinete | 6205 ZZ 6205 ZZ 6205 ZZ 6205 ZZ | |
| Cojinete LNA | 6204 ZZ 6204 ZZ 6204 ZZ 6204 ZZ |