header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación
Procurar productosUsted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación |
||
---|---|---|
Descripción | BARNIZ IMP LACKTHERM 1314/40 | |
FAMILIA TINTAS | Lacktherm | |
LINEA PRODUCTOS TINTAS | Barniz Impregnacion | |
SISTEMA RESINA | Poliester Modificado | |
Colores | Ambar Oscuro | |
DILUYENTE ETQ | Diluyente Resin Lacktherm 1101 | |
CATALISAR POR VOLUMEN A | - | |
CATALIZAR POR VOLUMEN B | - | |
Clase Térmica | H - 180ºC | |
Rigidez Dieléctrica mínima | No Aplicable | |
COMPONENTE TINTA | Monocomponent | |
Viscosidad Del Barniz | 30 +/- 3'' CF4 | |
Peso específico | 0,97 +/- 0,02 g/cm³ | |
Tenor Sólidos Peso | 38+/-2 % | |
Metodo aplicacion |
Inmersión Inmersión Vacio Pistola Inmersión Inmersión Vacio Pistola |
|
NORMALIZACION | Directiva Rohs | |
EMBALAJE | Lata Redonda | |
CONTENIDO EMBALAJE | 900 ml | |
CODIGO ONU | ONU 1263 Pinturas 3 III | |
Curación | Horno: 1,5 - 3 horas a 145°C - 155°C. | |
Uso | Motores y generadores de baja tensión (hasta 480V), todas las potências. | |
Cantidad por Carga | 15.0 |