header.link.backto Mi Cuenta
El producto ya está en la lista de comparación
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación
|
×
Remover SOFT-STARTER SSW070061T5SZ de la comparación
SOFT-STARTER SSW070061T5SZProducto: 10233145 |
Procurar productosUsted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación |
|
|---|---|---|
| Rated current | 61 A | |
| Power supply | 220-575 V | |
| Enclosure | IP20 | |
| Frame | 2 | |
| Starting duty cycle | AC-53b 3-30:1170 | |
| Starting regime (with ventilation kit) | AC-53b 3-30:330 | |
| Standard (3 leads) | Yes | |
| Inside delta (6 leads) | No | |
| SoftPLC (ladder programming) | No | |
| Voltage ramp | Yes | |
| Voltage ramp and current limit | No | |
| Current limit | Yes | |
| Current limitation ramp | Programammable via optional | |
| Pump control | Programmable via optional | |
| Torque control | No | |
| Direct on line start | Programmable via optional | |
| Product certification | UL, CE, CS, IRAM and C-TICK | |
| Parameterization via trimpots and dip switches | Yes | |
| Parameterization via keypad | Available with optional | |
| Parameterization via software | Superdrive G2 | |
| Modbus-RTU RS-232 | Available with optional | |
| Modbus-RTU RS-485 | Available with optional | |
| Modbus-RTU USB | No |