header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
El W21Xd es un motor a prueba de explosión proyectado especialmente para operar en ambientes con presencia de atmósferas explosivas. Presenta construcción robusta, sistema de retención de llamas con intersticios entre piezas cuidadosamente proyectados, mecanizado de precisión en la caja de conexión y tornillos con alta resistencia mecánica. Garantiza seguridad en áreas clasificadas como Zona 1 y Zona 2.
Norma | IEC 60034-1 |
---|---|
Frecuencia | 50 Hz |
Tensión | 220/380 V |
Numero de polos | 4 |
Grado de protección | IP55 |
Rotación sincrona | 1500 rpm |
Potencia | 0.75 HP |
---|---|
Fijación | Con pies |
Brida | Sin |
Forma constructiva | B3R(E) |
Caja de conexión¹ | Posición derezha |
Refrigeración | IC411 - TEFC |