header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Con el objetivo de la mejora continua, actualización de tecnología, normas y funcionalidades, WEG informa que la línea de motores HGF en los tamaños de carcasa IEC 315 a 450 (NEMA 5006/7/8T a 7006/10T), fabricados por WEG Motores, será descontinuada. Piezas de reposición o repuestos, así como los servicios de reparación vía Asistencia Técnica, seguirán disponibles y ofreciéndose durante los próximos 10 años.
Su sucesora, la línea de motores W51 HD, tiene una plataforma totalmente integrada. Personalizable y fácil de instalar y aplicar en los más diversos segmentos, W51 HD también cuenta con un exclusivo sistema de enfriamiento que disipa eficientemente el calor, evita el sobrecalentamiento y entrega una mayor densidad de potencia.
Norma | IEC 60034-1 |
---|---|
Frecuencia | 50 Hz |
Tensión | 400 V |
Numero de polos | 4 |
Grado de protección | IP55 |
Rotación sincrona | 1500 rpm |
Potencia | 250 kW |
---|---|
Fijación | Con pies |
Brida | Sin |
Forma constructiva | B3R(E) |
Caja de conexión¹ | Posición derezha |
Refrigeración | IC411 - TEFC |