2. My Account
  3. Compare
An error occurred while checking price. Type 'CTRL+SHIFT+DELETE' and check 'Cookies' and 'cache' options, with time lapse equal to 'All the period' and type 'Clean'. Please restart your browser and try again. If the error persists contact the Support Team.
An error occurred while checking availability. Type 'CTRL+SHIFT+DELETE' and check 'Cookies' and 'cache' options, with time lapse equal to 'All the period' and type 'Clean'. Please restart your browser and try again. If the error persists contact the Support Team.
There was an error uploading the file
There was an error not foreseen. Type 'CTRL+SHIFT+DELETE' and check 'Cookies' and 'cache' options, with time lapse equal to 'All the period' and type 'Clean'. Please restart your browser and try again. If the error persists contact the Support Team.
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
Comparing 2 products in 2 categories


  • Electric Motors1
  • FNH_FE - Flush End Fuses Type NH (aR)1
× Remove W22 Super Premium Efficiency 3 HP 4P 184TD 3F 208-230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Sem pés from comparison W22 Super Premium Efficiency 3 HP 4P 184TD 3F 208-230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Sem pés

W22 Super Premium Efficiency 3 HP 4P 184TD 3F 208-230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Sem pés

Product: 13026454
Material da carcaça Ferro fundido  Ferro fundido  Ferro fundido  Ferro fundido 
Método de impregnação Imersão poliester  Imersão poliester  Imersão poliester  Imersão poliester 
Rosca da caixa principal NPT 1"  NPT 1"  NPT 1"  NPT 1" 
Dispositivo de travamento do Eixo Sem  Sem  Sem  Sem 
Dreno Automático de borracha  Automático de borracha  Automático de borracha  Automático de borracha 
Material Eixo Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45 
Pintura RAL 6002 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 6002 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 6002 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 6002 207A (ISO 12944 - C3) 
Tipo de aterramento Único  Único  Único  Único 
Material da tampa defletora Chapa de aço  Chapa de aço  Chapa de aço  Chapa de aço 
Pintura Tropicalizada Sem  Sem  Sem  Sem 
Carcaça 184TD  184TD  184TD  184TD 
Potência 3 HP (2.2 kW)  3 HP (2.2 kW)  3 HP (2.2 kW)  3 HP (2.2 kW) 
Chapéu Sem  Sem  Sem  Sem 
Frequência 60 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz 
Rotação nominal 1770 rpm  1460 rpm  1465 rpm  1465 rpm 
Escorregamento 1.67 %  2.67 %  2.33 %  2.33 % 
Tensão nominal 230/460 V  380 V  400 V  415 V 
Corrente nominal 7.88/3.94 A  4.61 A  4.49 A  4.41 A 
Corrente de partida 74.9/37.4 A  36.9 A  39.1 A  41.9 A 
Protetor fenólico de sobrecarga Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor 
Ip/In 9.5x(Cód. L)  8.0x(Cód. K)  8.7x(Cód. L)  9.5x(Cód. M) 
Quantidade de Cabos de Ligação 9  9  9  9 
Corrente a vazio 4.60/2.30 A  2.20 A  2.40 A  2.50 A 
Material do ventilador Plástico   Plástico   Plástico   Plástico  
Conjugado nominal 1.23 kgfm  1.49 kgfm  1.49 kgfm  1.49 kgfm 
Tampão roscado ACO CARBONO SAE 1010/20  ACO CARBONO SAE 1010/20  ACO CARBONO SAE 1010/20  ACO CARBONO SAE 1010/20 
Conjugado de partida 250 %  220 %  250 %  280 % 
Vedação do mancal traseiro V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Conjugado máximo 360 %  250 %  300 %  350 % 
Vedação do mancal dianteiro V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Tempo de rotor bloqueado 64s (frio) 36s (quente)  54s (frio) 30s (quente)  54s (frio) 30s (quente)  52s (frio) 29s (quente) 
Momento de inércia (J) 0.0167 kgm²  0.0167 kgm²  0.0167 kgm²  0.0167 kgm² 
Categoria A  A  A  A 
Classe de isolamento F  F  F  F 
Fator de serviço 1.25  1.25  1.15  1.15 
Regime de serviço Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1) 
Método de partida Partida direta  Partida direta  Partida direta  Partida direta 
Temperatura ambiente -20°C a +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C 
Altitude 1000 m  1000 m  1000 m  1000 m 
Grau de proteção IP55  IP55  IP55  IP55 
Refrigeração IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
Forma construtiva F-1  F-1  F-1  F-1 
Sentido de rotação¹ Ambos  Ambos  Ambos  Ambos 
Nível de ruído² 56.0 dB(A)  56.0 dB(A)  56.0 dB(A)  56.0 dB(A) 
Massa aproximada³ 42.0 kg  42.0 kg  42.0 kg  42.0 kg 
Flange D  D  D  D 
Rendimento (100% carga) 91.0  89.5  89.5  90.2 
Fator de potência (100% carga) 0.77  0.81  0.79  0.77 
Tipo de mancal 6207 ZZ   6207 ZZ   6207 ZZ   6207 ZZ  
Mancal LNA 6206 ZZ   6206 ZZ   6206 ZZ   6206 ZZ  
× Remove FUSE NH aR FNH3FEM-700Y-A from comparison FUSE NH aR FNH3FEM-700Y-A

FUSE NH aR FNH3FEM-700Y-A

Product: 12660657
Fuse type NH
Fuse class aR
Fuse size 3
Rated current 700.0A
Type of connection Metric flush end
Fuse breaking capacity 200 kA in 690 Vac
Dissipated power 125 W