header.link.backto My Account
Selected products were added to comparison
See products on comparison page
ЧРП WEG серии 900 является высокотехнологичным преобразователем частоты для управления трехфазными асинхронными электродвигателями и двигателями на постоянных магнитах. Привод сочетает в себе отличные статические и динамические характеристики и высокоточное управление крутящим моментом, скоростью и положением. Он может использоваться в широком диапазоне применений из-за его высокой перегрузочной способности. Благодаря своей технологии преобразователь частоты 900-й серии обеспечивает экономию энергии, безопасность, повышенную производительность и качество в технологической сети, в которой он используется.
| Power supply | 200 up to 240 V |
|---|---|
| Input phases | Single-phase/Three-phase |
| Configuration | Basic |
| Rated current (HD) | 4,6 |
| RFI filter | With filter (C3 category) |
|---|---|
| Enclosure | IP20 |
| Dynamic braking | Yes |
| Safety Stop | Functional safety |