header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação
Procurar produtosVocê tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação |
||
|---|---|---|
| Material da carcaça | Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido | |
| Método de impregnação | Gotejamento Gotejamento Gotejamento Gotejamento | |
| Graxeira | Dianteira e traseira Dianteira e traseira Dianteira e traseira Dianteira e traseira | |
| Rosca da caixa principal | NPT 3" NPT 3" NPT 3" NPT 3" | |
| Dispositivo de travamento do Eixo | Sem Sem Sem Sem | |
| Material Eixo | Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 | |
| Pintura | RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) | |
| Tipo de aterramento | Duplo Duplo Duplo Duplo | |
| Material da tampa defletora | Sem Sem Sem Sem | |
| Pintura Tropicalizada | Sem Sem Sem Sem | |
| Carcaça | 364/5T 364/5T 364/5T 364/5T | |
| Potência | 60 HP (45 kW) 60 HP (45 kW) 60 HP (45 kW) 60 HP (45 kW) | |
| Chapéu | Sem Sem Sem Sem | |
| Frequência | 60 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz | |
| Rotação nominal | 1780 rpm 1470 rpm 1475 rpm 1480 rpm | |
| Escorregamento | 1.11 % 2.00 % 1.67 % 1.33 % | |
| Tensão nominal | 230/460 V 380 V 400 V 415 V | |
| Corrente nominal | 140/70.2 A 87.4 A 84.0 A 80.3 A | |
| Corrente de partida | 856/428 A 385 A 403 A 418 A | |
| Protetor fenólico de sobrecarga | Sem protetor Sem protetor Sem protetor Sem protetor | |
| Ip/In | 6.1x(Cód. G) 4.4x(Cód. D) 4.8x(Cód. E) 5.2x(Cód. F) | |
| Quantidade de Cabos de Ligação | 12 12 12 12 | |
| Corrente a vazio | 42.0/21.0 A 21.0 A 23.0 A 25.0 A | |
| Material do ventilador | Sem ventilador Sem ventilador Sem ventilador Sem ventilador | |
| Conjugado nominal | 24.5 kgfm 29.6 kgfm 29.5 kgfm 29.4 kgfm | |
| Tampão roscado | ACO CARBONO SAE 1010/20 ACO CARBONO SAE 1010/20 ACO CARBONO SAE 1010/20 ACO CARBONO SAE 1010/20 | |
| Conjugado de partida | 200 % 120 % 130 % 140 % | |
| Vedação do mancal traseiro | Sem vedação Sem vedação Sem vedação Sem vedação | |
| Conjugado máximo | 240 % 200 % 210 % 220 % | |
| Vedação do mancal dianteiro | Sem vedação Sem vedação Sem vedação Sem vedação | |
| Tempo de rotor bloqueado | 28s (frio) 16s (quente) 32s (frio) 18s (quente) 30s (frio) 17s (quente) 30s (frio) 17s (quente) | |
| Momento de inércia (J) | 0.5249 kgm² 0.5249 kgm² 0.5249 kgm² 0.5249 kgm² | |
| Categoria | B B B B | |
| Classe de isolamento | F F F F | |
| Fator de serviço | 1.15 1.15 1.15 1.15 | |
| Regime de serviço | Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) | |
| Método de partida | Partida direta Partida direta Partida direta Partida direta | |
| Temperatura ambiente | -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C | |
| Altitude | 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m | |
| Grau de proteção | IP23 IP23 IP23 IP23 | |
| Refrigeração | IC01 - ODP IC01 - ODP IC01 - ODP IC01 - ODP | |
| Forma construtiva | F-1 F-1 F-1 F-1 | |
| Sentido de rotação¹ | Ambos Ambos Ambos Ambos | |
| Nível de ruído² | 67.0 dB(A) 67.0 dB(A) 67.0 dB(A) 67.0 dB(A) | |
| Massa aproximada³ | 363 kg 363 kg 363 kg 363 kg | |
| Flange | Sem Sem Sem Sem | |
| Rendimento (100% carga) | 93.6 91.0 91.0 91.7 | |
| Fator de potência (100% carga) | 0.86 0.86 0.85 0.85 | |
| Tipo de mancal | 6314 C3 6314 C3 6314 C3 6314 C3 | |
| Mancal LNA | 6314 C3 6314 C3 6314 C3 6314 C3 |