• Русский
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
    • RFQ
    • Canal de Denúncias
    • Sala de Imprensa
  • Notícias
  • Trabalhe Conosco
  • ‍
  • ‍
  • Login
  • Português do Brasil
    • English
    • Español
    • Русский
  1. Home
  2. Minha Conta
  3. Comparar

O produto já está na lista de comparação

Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
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
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação


  • Motores Elétricos1
× Remover W22 IE3 0.18 kW 6P 71 3Ph 220-230-240/380-400-415//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B35T da comparação W22 IE3 0.18 kW 6P 71 3Ph 220-230-240/380-400-415//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B35T

W22 IE3 0.18 kW 6P 71 3Ph 220-230-240/380-400-415//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B35T

Produto: 13000372

Procurar produtos

Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação

Frame Material Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron 
Impregnation Method Dip and Bake Polyester  Dip and Bake Polyester  Dip and Bake Polyester  Dip and Bake Polyester 
Main terminal box hole 2xM20x1,5  2xM20x1,5  2xM20x1,5  2xM20x1,5 
Shaft Locking Device Without  Without  Without  Without 
Shaft Material SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel 
Painting RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) 
Grounding Lugs Single  Single  Single  Single 
Fan Cover material Steel  Steel  Steel  Steel 
Tropicalized Painting Without  Without  Without  Without 
Frame 71  71  71  71 
Output 0.18 kW (0.25 HP)  0.18 kW (0.25 HP)  0.18 kW (0.25 HP)  0.18 kW (0.25 HP) 
Drip Cover Without  Without  Without  Without 
Frequency 50 Hz  50 Hz  50 Hz  60 Hz 
Rated speed 895 rpm  910 rpm  920 rpm  1120 rpm 
Slip 10.50 %  9.00 %  8.00 %  6.67 % 
Rated voltage 220/380 V  230/400 V  240/415 V  460 V 
Rated current 1.19/0.690 A  1.24/0.713 A  1.19/0.688 A  0.627 A 
L. R. Amperes 3.81/2.21 A  3.97/2.28 A  3.81/2.20 A  2.32 A 
LRC 3.2  3.2  3.2  3.7 
Overload protector (phenolic) Without overload protector   Without overload protector   Without overload protector   Without overload protector  
Connection Cables Quantity 6  6  6  6 
No load current 0.881/0.510 A  0.957/0.550 A  1.00/0.580 A  0.480 A 
Fan material Plastic  Plastic  Plastic  Plastic 
Rated torque 0.196 kgfm  0.193 kgfm  0.191 kgfm  0.157 kgfm 
Screw cap STAINLESS STEEL AISI 316L  STAINLESS STEEL AISI 316L  STAINLESS STEEL AISI 316L  STAINLESS STEEL AISI 316L 
Locked rotor torque 190 %  220 %  250 %  220 % 
NDE bearing Seal V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Breakdown torque 190 %  210 %  240 %  220 % 
DE bearing Seal V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Locked rotor time 54s (cold) 30s (hot)  54s (cold) 30s (hot)  54s (cold) 30s (hot)  210s (cold) 117s (hot) 
Moment of inertia (J) 0.0009 kgm²  0.0009 kgm²  0.0009 kgm²  0.0009 kgm² 
Design N  N  N  N 
Insulation Class F  F  F  F 
Service factor 1.00  1.00  1.00  1.00 
Starting Method Direct On Line  Direct On Line  Direct On Line  Direct On Line 
Duty Cycle S1  S1  S1  S1 
Ambient temperature -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C 
Altitude 1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l. 
Degree of Protection IP55  IP55  IP55  IP55 
Enclosure IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
Mounting B35T  B35T  B35T  B35T 
Rotation¹ Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW) 
Noise level² 43.0 dB(A)  43.0 dB(A)  43.0 dB(A)  47.0 dB(A) 
Approx. weight³ 12.0 kg  12.0 kg  12.0 kg  12.0 kg 
Flange FF  FF  FF  FF 
Efficiency (100% load) 63.9  63.9  63.9  68.0 
Power factor (100% load) 0.62  0.57  0.57  0.53 
Bearing type 6202 ZZ   6202 ZZ   6202 ZZ   6202 ZZ  
NDE bearing 6202 ZZ   6202 ZZ   6202 ZZ   6202 ZZ  
WEG S.A.
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
  • Saneamento
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
  • Solicite um Orçamento