header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação
Procurar produtosVocê tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação |
||
|---|---|---|
| Material da carcaça | Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido | |
| Método de impregnação | Imersão poliester Imersão poliester Imersão poliester Imersão poliester | |
| Graxeira | Dianteira e traseira Dianteira e traseira Dianteira e traseira Dianteira e traseira | |
| Rosca da caixa principal | 2xM50x1,5 2xM50x1,5 2xM50x1,5 2xM50x1,5 | |
| Dispositivo de travamento do Eixo | Sem Sem Sem Sem | |
| Dreno | Roscado de inox Roscado de inox Roscado de inox Roscado de inox | |
| Material Eixo | Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 | |
| Pintura | RAL 5009 222P RAL 5009 222P RAL 5009 222P RAL 5009 222P | |
| Tipo de aterramento | Duplo Duplo Duplo Duplo | |
| Material da tampa defletora | Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido | |
| Pintura Tropicalizada | Sem Sem Sem Sem | |
| Carcaça | 200L 200L 200L 200L | |
| Proteção térmica enrolamento | Termistor - 2 fios 1 por fase 140°C Termistor - 2 fios 1 por fase 140°C Termistor - 2 fios 1 por fase 140°C Termistor - 2 fios 1 por fase 140°C | |
| Potência | 18.5 kW (25 HP) 18.5 kW (25 HP) 18.5 kW (25 HP) 18.5 kW (25 HP) | |
| Chapéu | Sem Sem Sem Sem | |
| Frequência | 50 Hz 50 Hz 50 Hz 60 Hz | |
| Rotação nominal | 975 rpm 980 rpm 980 rpm 1182 rpm | |
| Escorregamento | 2.50 % 2.00 % 2.00 % 1.50 % | |
| Tensão nominal | 380/660 V 400/690 V 415 V 460 V | |
| Corrente nominal | 37.4/21.5 A 36.4/21.1 A 36.9 A 32.0 A | |
| Corrente de partida | 206/118 A 218/127 A 240 A 224 A | |
| Ip/In | 5.5 6.0 6.5 7.0 | |
| Protetor fenólico de sobrecarga | Sem protetor Sem protetor Sem protetor Sem protetor | |
| Quantidade de Cabos de Ligação | 6 6 6 6 | |
| Corrente a vazio | 16.0/9.21 A 18.0/10.4 A 20.0 A 17.0 A | |
| Material do ventilador | Pástico condutivo Pástico condutivo Pástico condutivo Pástico condutivo | |
| Conjugado nominal | 18.5 kgfm 18.4 kgfm 18.4 kgfm 15.2 kgfm | |
| Tampão roscado | ACO INOX AISI 316 ACO INOX AISI 316 ACO INOX AISI 316 ACO INOX AISI 316 | |
| Conjugado de partida | 200 % 220 % 240 % 260 % | |
| Vedação do mancal traseiro | Labirinto W3 Seal Labirinto W3 Seal Labirinto W3 Seal Labirinto W3 Seal | |
| Conjugado máximo | 220 % 250 % 280 % 300 % | |
| Vedação do mancal dianteiro | Labirinto W3 Seal Labirinto W3 Seal Labirinto W3 Seal Labirinto W3 Seal | |
| Tempo de rotor bloqueado | 28s (frio) 16s (quente) 28s (frio) 16s (quente) 28s (frio) 16s (quente) 28s (frio) 16s (quente) | |
| Momento de inércia (J) | 0.3510 kgm² 0.3510 kgm² 0.3510 kgm² 0.3510 kgm² | |
| Categoria | N N N N | |
| Classe de isolamento | F F F F | |
| Fator de serviço | 1.00 1.00 1.00 1.00 | |
| Regime de serviço | S1 S1 S1 S1 | |
| Método de partida | Partida direta Partida direta Partida direta Partida direta | |
| Temperatura ambiente | -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C | |
| Altitude | 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m | |
| Grau de proteção | IP66 IP66 IP66 IP66 | |
| Refrigeração | IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC | |
| Forma construtiva | B3T B3T B3T B3T | |
| Sentido de rotação¹ | Ambos Ambos Ambos Ambos | |
| Nível de ruído² | 60.0 dB(A) 60.0 dB(A) 60.0 dB(A) 62.0 dB(A) | |
| Massa aproximada³ | 215 kg 215 kg 215 kg 215 kg | |
| Flange | Sem Sem Sem Sem | |
| Rendimento (100% carga) | 91.7 91.7 91.7 93.0 | |
| Fator de potência (100% carga) | 0.82 0.80 0.76 0.78 | |
| Tipo de mancal | 6312 C3 6312 C3 6312 C3 6312 C3 | |
| Mancal LNA | 6212 C3 6212 C3 6212 C3 6212 C3 |