header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação
Procurar produtosVocê tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação |
||
|---|---|---|
| Material da carcaça | Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido | |
| Método de impregnação | Imersão poliester Imersão poliester Imersão poliester Imersão poliester | |
| Graxeira | Dianteira e traseira Dianteira e traseira Dianteira e traseira Dianteira e traseira | |
| Rosca da caixa principal | NPT 1 1/2" NPT 1 1/2" NPT 1 1/2" NPT 1 1/2" | |
| Dispositivo de travamento do Eixo | Sem Sem Sem Sem | |
| Dreno | Automático de borracha Automático de borracha Automático de borracha Automático de borracha | |
| Material Eixo | Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 | |
| Pintura | RAL 6002 203A (ISO 12944 - C3) RAL 6002 203A (ISO 12944 - C3) RAL 6002 203A (ISO 12944 - C3) RAL 6002 203A (ISO 12944 - C3) | |
| Tipo de aterramento | Único Único Único Único | |
| Material da tampa defletora | Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido | |
| Pintura Tropicalizada | Sem Sem Sem Sem | |
| Carcaça | 284/6T 284/6T 284/6T 284/6T | |
| Potência | 30 HP (22 kW) 30 HP (22 kW) 30 HP (22 kW) 30 HP (22 kW) | |
| Chapéu | Sem Sem Sem Sem | |
| Frequência | 60 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz | |
| Rotação nominal | 1776 rpm 1465 rpm 1470 rpm 1475 rpm | |
| Escorregamento | 1.33 % 2.33 % 2.00 % 1.67 % | |
| Tensão nominal | 230/460 V 380 V 400 V 415 V | |
| Corrente nominal | 71.2/35.6 A 42.2 A 40.4 A 39.9 A | |
| Corrente de partida | 605/303 A 274 A 287 A 299 A | |
| Protetor fenólico de sobrecarga | Sem protetor Sem protetor Sem protetor Sem protetor | |
| Ip/In | 8.5x(Cód. K) 6.5x(Cód. G) 7.1x(Cód. H) 7.5x(Cód. J) | |
| Quantidade de Cabos de Ligação | 12 12 12 12 | |
| Corrente a vazio | 30.4/15.2 A 15.0 A 16.2 A 17.0 A | |
| Material do ventilador | Plástico Plástico Plástico Plástico | |
| Conjugado nominal | 12.3 kgfm 14.9 kgfm 14.8 kgfm 14.8 kgfm | |
| Tampão roscado | ACO CARBONO SAE 1010/20 ACO CARBONO SAE 1010/20 ACO CARBONO SAE 1010/20 ACO CARBONO SAE 1010/20 | |
| Conjugado de partida | 300 % 229 % 260 % 290 % | |
| Vedação do mancal traseiro | V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring | |
| Conjugado máximo | 340 % 270 % 300 % 320 % | |
| Vedação do mancal dianteiro | V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring | |
| Tempo de rotor bloqueado | 45s (frio) 25s (quente) 36s (frio) 20s (quente) 32s (frio) 18s (quente) 32s (frio) 18s (quente) | |
| Momento de inércia (J) | 0.2388 kgm² 0.2388 kgm² 0.2388 kgm² 0.2388 kgm² | |
| Categoria | A A A A | |
| Classe de isolamento | F F F F | |
| Fator de serviço | 1.25 1.00 1.15 1.15 | |
| Regime de serviço | Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) | |
| Método de partida | Partida direta Partida direta Partida direta Partida direta | |
| Temperatura ambiente | -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C | |
| Altitude | 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m | |
| Grau de proteção | IP55 IP55 IP55 IP55 | |
| Refrigeração | IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC | |
| Forma construtiva | F-1 F-1 F-1 F-1 | |
| Sentido de rotação¹ | Ambos Ambos Ambos Ambos | |
| Nível de ruído² | 63.0 dB(A) 61.0 dB(A) 61.0 dB(A) 61.0 dB(A) | |
| Massa aproximada³ | 203 kg 203 kg 203 kg 203 kg | |
| Flange | Sem Sem Sem Sem | |
| Rendimento (100% carga) | 94.5 93.1 93.6 93.6 | |
| Fator de potência (100% carga) | 0.82 0.85 0.84 0.82 | |
| Tipo de mancal | 6311 C3 6311 C3 6311 C3 6311 C3 | |
| Mancal LNA | 6211 C3 6211 C3 6211 C3 6211 C3 |