• Русский
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
    • RFQ
    • Canal de Informes
    • Press Room
  • Noticias
  • Trabajo
  • ‍
  • ‍
  • Iniciar sesión
  • Español
    • English
    • Português do Brasil
    • Русский
  1. Home
  2. Mi Cuenta
  3. Comparar

El producto ya está en la lista de comparación

Se ocurrió un error durante la consulta de precios. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ocurrió un error durante la consulta de disponibilidad. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ha producido un error al subir el archivo
Se ocurrió un error no previsto. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
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
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación


  • Motores Eléctricos1
× Remover W22 IE3 0.18 kW 6P 71 3Ph 220-230-240/380-400-415//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B35T de la comparación W22 IE3 0.18 kW 6P 71 3Ph 220-230-240/380-400-415//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B35T

W22 IE3 0.18 kW 6P 71 3Ph 220-230-240/380-400-415//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B35T

Producto: 13000372

Procurar productos

Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación

Frame Material Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron 
Impregnation Method Dip and Bake Polyester  Dip and Bake Polyester  Dip and Bake Polyester  Dip and Bake Polyester 
Main terminal box hole 2xM20x1,5  2xM20x1,5  2xM20x1,5  2xM20x1,5 
Shaft Locking Device Without  Without  Without  Without 
Shaft Material SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel 
Painting RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) 
Grounding Lugs Single  Single  Single  Single 
Fan Cover material Steel  Steel  Steel  Steel 
Tropicalized Painting Without  Without  Without  Without 
Frame 71  71  71  71 
Output 0.18 kW (0.25 HP)  0.18 kW (0.25 HP)  0.18 kW (0.25 HP)  0.18 kW (0.25 HP) 
Drip Cover Without  Without  Without  Without 
Frequency 50 Hz  50 Hz  50 Hz  60 Hz 
Rated speed 895 rpm  910 rpm  920 rpm  1120 rpm 
Slip 10.50 %  9.00 %  8.00 %  6.67 % 
Rated voltage 220/380 V  230/400 V  240/415 V  460 V 
Rated current 1.19/0.690 A  1.24/0.713 A  1.19/0.688 A  0.627 A 
L. R. Amperes 3.81/2.21 A  3.97/2.28 A  3.81/2.20 A  2.32 A 
LRC 3.2  3.2  3.2  3.7 
Overload protector (phenolic) Without overload protector   Without overload protector   Without overload protector   Without overload protector  
Connection Cables Quantity 6  6  6  6 
No load current 0.881/0.510 A  0.957/0.550 A  1.00/0.580 A  0.480 A 
Fan material Plastic  Plastic  Plastic  Plastic 
Rated torque 0.196 kgfm  0.193 kgfm  0.191 kgfm  0.157 kgfm 
Screw cap STAINLESS STEEL AISI 316L  STAINLESS STEEL AISI 316L  STAINLESS STEEL AISI 316L  STAINLESS STEEL AISI 316L 
Locked rotor torque 190 %  220 %  250 %  220 % 
NDE bearing Seal V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Breakdown torque 190 %  210 %  240 %  220 % 
DE bearing Seal V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Locked rotor time 54s (cold) 30s (hot)  54s (cold) 30s (hot)  54s (cold) 30s (hot)  210s (cold) 117s (hot) 
Moment of inertia (J) 0.0009 kgm²  0.0009 kgm²  0.0009 kgm²  0.0009 kgm² 
Design N  N  N  N 
Insulation Class F  F  F  F 
Service factor 1.00  1.00  1.00  1.00 
Starting Method Direct On Line  Direct On Line  Direct On Line  Direct On Line 
Duty Cycle S1  S1  S1  S1 
Ambient temperature -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C 
Altitude 1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l. 
Degree of Protection IP55  IP55  IP55  IP55 
Enclosure IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
Mounting B35T  B35T  B35T  B35T 
Rotation¹ Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW) 
Noise level² 43.0 dB(A)  43.0 dB(A)  43.0 dB(A)  47.0 dB(A) 
Approx. weight³ 12.0 kg  12.0 kg  12.0 kg  12.0 kg 
Flange FF  FF  FF  FF 
Efficiency (100% load) 63.9  63.9  63.9  68.0 
Power factor (100% load) 0.62  0.57  0.57  0.53 
Bearing type 6202 ZZ   6202 ZZ   6202 ZZ   6202 ZZ  
NDE bearing 6202 ZZ   6202 ZZ   6202 ZZ   6202 ZZ  
WEG S.A.
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
  • Request for Quotation