header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Comparando 2 productos en 2 categorias
| Material de la carcasa | Hierro fundido |
|---|---|
| Sistema de reengrase | Delantera y trasera |
| Dispositivo de bloqueo del eje | Sin |
| Material Eje | Acero carbono SAE 1040/45 |
| Pintura | RAL 5009 201A (ISO 12944 - C2) |
| Tipo de puesta a tierra | Doble |
| Material de la tapa deflectora | Chapa de acero |
| Pintura tropicalizada | Sin |
| Carcasa | 315S/M |
| Proteción térmica del devanado | Termistor - 2 alambres 1 por fase 155°C |
| Potencia | 132 kW (175 HP) |
| Sombrero | Sin |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Rotación nominal | 1486 rpm |
| Resbalamiento | 0.93 % |
| Tensión nominal | 400/690 V |
| Corriente nominal | 232/134 A |
| Corriente de arranque | 1762/1021 A |
| Ip/In | 7.6 |
| Protector fenólico de sobrecarga | Sin protector |
| Cantidad de Cables de Conexion | 6 |
| Corriente en vacío | 73.1/42.4 A |
| Material del ventilador | Plastico |
| Torque nominal | 86.5 kgfm |
| Tapón roscado | ACERO INOX AISI 316L |
| Torque de arranque | 250 % |
| Sello del rodamiento trasero | V'Ring |
| Torque máximo | 270 % |
| Sello del rodamiento delantero | V'Ring |
| Tiempo de rotor bloqueado | 30s (frío) 17s (caliente) |
| Momento de inercia (J) | 3.09 kgm² |
| Categoria | N |
| Clase de aislamiento | F |
| Factor de servicio | 1.00 |
| Ciclo de servicio | S1 |
| Método de partida | Partida directa |
| Temperatura ambiente | -20°C hasta +40°C |
| Altitud | 1000 m |
| Grado de protección | IP55 |
| Refrigeración | IC411 - TEFC |
| Forma constructiva | B35T |
| Dirección de rotación¹ | Ambos |
| Nivel de ruido² | 77.0 dB(A) |
| Masa aproximada³ | 959 kg |
| Brida | FF |
| Rendimiento (100% carga) | 95.6 |
| Factor de potencia (100% carga) | 0.86 |
| Tipo de cojinete | 6319 C3 |
| Cojinete LNA | 6316 C3 |
| Tensión nominal de aislamiento Ui (Grado de polución 3) - IEC 60974-4-1 | 690 V |
|---|---|
| Tensión nominal de aislamiento Ui (Grado de polución 3) - UL, CSA | 600 V |
| Límite mínimo de frecuencia | 25 Hz |
| Límite máximo de frecuencia | 400 Hz |
| Vida mecanica (CA) | 10 millones |
| Vida mecanica (CC) | 10 millones |
| VIDA ELECTRICA AC3 | 1.8 millones |
| GRADO PROTECCION TERM PRINC | IP10 |
| Grado de protección (IEC 60529) - Bobina y contactos auxiliares | IP20 |
| CORRIENTE NOMINAL | 18 A |
| CORRIENTE NOMINAL AC4 | 8,5 A |
| CORRIENTE NOMINAL AC1 | 32 A |
| Tensión nominal de empleo Ue - IEC 60947-4-1 | 690 V |
| Tensión nominal de empleo Ue - UL, CSA | 600 V |
| ALTURA | 78,4 mm |
| ANCHO | 45 mm |
| PROFUNDIDAD | 86,9 mm |
| PESO | 372 g |
| Referencia | CWB |
| Contacto principal | 3 NA |
| Tensión de control | 220V 50/60Hz |
| Tipo de terminal | Tornillo |