• Русский
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
    • RFQ
    • Canal de Informes
    • Press Room
  • Noticias
  • Trabajo
  • ‍
  • ‍
  • Iniciar sesión
  • Español
    • English
    • Português do Brasil
    • Русский
  1. Home
  2. Mi Cuenta
  3. Comparar
Se ocurrió un error durante la consulta de precios. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ocurrió un error durante la consulta de disponibilidad. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ha producido un error al subir el archivo
Se ocurrió un error no previsto. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
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
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación


  • Motores Eléctricos1
× Remover W22 High Efficiency 40 HP 2P 324TS 3F 230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Con pies de la comparación W22 High Efficiency 40 HP 2P 324TS 3F 230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Con pies

W22 High Efficiency 40 HP 2P 324TS 3F 230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Con pies

Producto: 12181053

Procurar productos

Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación

Material de la carcasa Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido 
Método de Impregnación Imersión poliester  Imersión poliester  Imersión poliester  Imersión poliester 
Sistema de reengrase Delantera y trasera  Delantera y trasera  Delantera y trasera  Delantera y trasera 
Rosca de la caja principal NPT 2"  NPT 2"  NPT 2"  NPT 2" 
Dispositivo de bloqueo del eje Sin  Sin  Sin  Sin 
Dreno Automático de caucho  Automático de caucho  Automático de caucho  Automático de caucho 
Material Eje Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45 
Pintura RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) 
Tipo de puesta a tierra Único  Único  Único  Único 
Material de la tapa deflectora Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido 
Pintura tropicalizada Sin  Sin  Sin  Sin 
Carcasa 324TS  324TS  324TS  324TS 
Potencia 40 HP (30 kW)  40 HP (30 kW)  40 HP (30 kW)  40 HP (30 kW) 
Sombrero Sin  Sin  Sin  Sin 
Frecuencia 60 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz 
Rotación nominal 3555 rpm  2935 rpm  2945 rpm  2950 rpm 
Resbalamiento 1.25 %  2.17 %  1.83 %  1.67 % 
Tensión nominal 230/460 V  380 V  400 V  415 V 
Corriente nominal 93.4/46.7 A  56.8 A  53.9 A  52.1 A 
Corriente de arranque 588/294 A  284 A  296 A  313 A 
Protector fenólico de sobrecarga Sin protector  Sin protector  Sin protector  Sin protector 
Ip/In 6.3x(Cód. G)  5.0x(Cód. E)  5.5x(Cód. F)  6.0x(Cód. G) 
Cantidad de Cables de Conexion 12  12  12  12 
Corriente en vacío 24.0/12.0 A  11.4 A  12.5 A  13.0 A 
Material del ventilador Plastico  Plastico  Plastico  Plastico 
Torque nominal 8.17 kgfm  9.89 kgfm  9.86 kgfm  9.84 kgfm 
Tapón roscado ACERO CARBONO SAE 1010/20  ACERO CARBONO SAE 1010/20  ACERO CARBONO SAE 1010/20  ACERO CARBONO SAE 1010/20 
Torque de arranque 240 %  180 %  200 %  210 % 
Sello del rodamiento trasero V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Torque máximo 240 %  190 %  200 %  229 % 
Sello del rodamiento delantero V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Tiempo de rotor bloqueado 39s (frío) 22s (caliente)  45s (frío) 25s (caliente)  54s (frío) 30s (caliente)  45s (frío) 25s (caliente) 
Momento de inercia (J) 0.2063 kgm²  0.2063 kgm²  0.2063 kgm²  0.2063 kgm² 
Categoria B  B  B  B 
Clase de aislamiento F  F  F  F 
Factor de servicio 1.25  1.00  1.00  1.00 
Ciclo de servicio Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1) 
Método de partida Partida directa  Partida directa  Partida directa  Partida directa 
Temperatura ambiente -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C 
Altitud 1000 m  1000 m  1000 m  1000 m 
Grado de protección IP55  IP55  IP55  IP55 
Refrigeración IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
Forma constructiva F-1  F-1  F-1  F-1 
Dirección de rotación¹ Ambos  Ambos  Ambos  Ambos 
Nivel de ruido² 76.0 dB(A)  72.0 dB(A)  72.0 dB(A)  72.0 dB(A) 
Masa aproximada³ 221 kg  221 kg  221 kg  221 kg 
Brida Sin  Sin  Sin  Sin 
Rendimiento (100% carga) 91.7  90.2  90.2  91.0 
Factor de potencia (100% carga) 0.88  0.89  0.89  0.88 
Tipo de cojinete 6312 C3  6312 C3  6312 C3  6312 C3 
Cojinete LNA 6212 C3  6212 C3  6212 C3  6212 C3 
WEG S.A.
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
  • Request for Quotation