header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación
Procurar productosUsted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación |
||
|---|---|---|
| Material de la carcasa | Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido | |
| Método de Impregnación | Imersión poliester Imersión poliester Imersión poliester Imersión poliester | |
| Sistema de reengrase | Delantera y trasera Delantera y trasera Delantera y trasera Delantera y trasera | |
| Rosca de la caja principal | NPT 1 1/2" NPT 1 1/2" NPT 1 1/2" NPT 1 1/2" | |
| Dispositivo de bloqueo del eje | Sin Sin Sin Sin | |
| Dreno | Automático de caucho Automático de caucho Automático de caucho Automático de caucho | |
| Material Eje | Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 | |
| Pintura | RAL 6002 203A (ISO 12944 - C3) RAL 6002 203A (ISO 12944 - C3) RAL 6002 203A (ISO 12944 - C3) RAL 6002 203A (ISO 12944 - C3) | |
| Tipo de puesta a tierra | Único Único Único Único | |
| Material de la tapa deflectora | Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido | |
| Pintura tropicalizada | Sin Sin Sin Sin | |
| Carcasa | 284/6T 284/6T 284/6T 284/6T | |
| Potencia | 30 HP (22 kW) 30 HP (22 kW) 30 HP (22 kW) 30 HP (22 kW) | |
| Sombrero | Sin Sin Sin Sin | |
| Frecuencia | 60 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz | |
| Rotación nominal | 1776 rpm 1465 rpm 1470 rpm 1475 rpm | |
| Resbalamiento | 1.33 % 2.33 % 2.00 % 1.67 % | |
| Tensión nominal | 230/460 V 380 V 400 V 415 V | |
| Corriente nominal | 71.2/35.6 A 42.2 A 40.4 A 39.9 A | |
| Corriente de arranque | 605/303 A 274 A 287 A 299 A | |
| Protector fenólico de sobrecarga | Sin protector Sin protector Sin protector Sin protector | |
| Ip/In | 8.5x(Cód. K) 6.5x(Cód. G) 7.1x(Cód. H) 7.5x(Cód. J) | |
| Cantidad de Cables de Conexion | 12 12 12 12 | |
| Corriente en vacío | 30.4/15.2 A 15.0 A 16.2 A 17.0 A | |
| Material del ventilador | Plastico Plastico Plastico Plastico | |
| Torque nominal | 12.3 kgfm 14.9 kgfm 14.8 kgfm 14.8 kgfm | |
| Tapón roscado | ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 | |
| Torque de arranque | 300 % 229 % 260 % 290 % | |
| Sello del rodamiento trasero | V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring | |
| Torque máximo | 340 % 270 % 300 % 320 % | |
| Sello del rodamiento delantero | V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring | |
| Tiempo de rotor bloqueado | 45s (frío) 25s (caliente) 36s (frío) 20s (caliente) 32s (frío) 18s (caliente) 32s (frío) 18s (caliente) | |
| Momento de inercia (J) | 0.2388 kgm² 0.2388 kgm² 0.2388 kgm² 0.2388 kgm² | |
| Categoria | A A A A | |
| Clase de aislamiento | F F F F | |
| Factor de servicio | 1.25 1.00 1.15 1.15 | |
| Ciclo de servicio | Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) | |
| Método de partida | Partida directa Partida directa Partida directa Partida directa | |
| Temperatura ambiente | -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C | |
| Altitud | 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m | |
| Grado de protección | IP55 IP55 IP55 IP55 | |
| Refrigeración | IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC | |
| Forma constructiva | F-1 F-1 F-1 F-1 | |
| Dirección de rotación¹ | Ambos Ambos Ambos Ambos | |
| Nivel de ruido² | 63.0 dB(A) 61.0 dB(A) 61.0 dB(A) 61.0 dB(A) | |
| Masa aproximada³ | 203 kg 203 kg 203 kg 203 kg | |
| Brida | Sin Sin Sin Sin | |
| Rendimiento (100% carga) | 94.5 93.1 93.6 93.6 | |
| Factor de potencia (100% carga) | 0.82 0.85 0.84 0.82 | |
| Tipo de cojinete | 6311 C3 6311 C3 6311 C3 6311 C3 | |
| Cojinete LNA | 6211 C3 6211 C3 6211 C3 6211 C3 |