WG20 - Motorreductor Ortogonal de Engranaje Cónico Helicoidal

Las unidades de engranaje cónico helicoidal son ideales, por su forma constructiva, para una multitud de aplicaciones industriales. Al diseño básico de dos etapas se amplía con una tercera etapa de reducción, para tamaños a partir de los 1770 lb-in, una cuarta para mayores de 26600 lb-in y finalmente una quinta etapa de reducción para el tamaño de 159000 lb-in. Los reductores K pueden ser suministrados con un eje hueco con chavetero, eje de salida macho cilíndrico, eje hueco con disco de contracción, brazo de reacción o brida de salida.

Áreas más típicas de aplicación

Mesas de rodillos y laminadoras, agitadores, cabrestantes, elevadores, paletización, alimentadores, transportadores de cargas pesadas para productos voluminosos, trituradoras, cintas transportadoras, sistemas de manejo de equipaje, maquinaria escénica, transportadores aéreos, plantas mezcladoras, etc.

Dimensiones de montaje estándar

Habiendo tenido en consideración la aplicación geométrica de las dimensiones más estandarizadas en el mercado, el diseño de la familia WG20 permite una fácil integración en cualquier maquina o cinemática existente, sin costes operacionales.

Datos Técnicos

    K02 K03 K04 K05 K06 K07 K08 K09 K10 K12 K15
Par nominal [Ib-in] 970 1770 3540 5310 7260 13700 26600 39800 70800 115000 159000
Número de etapas   2 3 3 3 3 3 3 / 4 3 / 4 3 / 4 3 / 4 3 / 4 / 5
Rango de relaciones   3,82 - 68,88 4,17 - 217,88 4,87 - 277,79 4,27 - 245,70 4,94 - 198,00 7,91 - 256,14 7,45 - 2205,52 6,94 - 1810,95 6,64 - 1301,54 6,60 - 1579,81 8,61 - 14005,40
Rango de velocidades de 1750 rpm 60 Hz [rpm] 25 - 459 8 - 420 6 - 359 7 - 410 9 - 354 7 - 221 0.8 - 235 1 - 252 1 - 264 1 - 265 0.1 - 203
Rango de potencias 60 Hz [cv] 0,16 - 2,0 0,16 - 4,0 0,16 - 5,5 0,16 - 12,5 0,16 - 12,5 0,16- 20 0,16- 30 0,16- 50 0,16- 75 0,16 - 100 0,16 - 150
Eje de salida / Eje hueco [in] 1,000 x 1,97 / 1,000 1,000 x 1,97 / 1,250 1,250 x 2,36 / 1,375 1,375 x 2,76 / 1,500 1,625 x 3,15 / 1,500 2,000 x 3,94 / 2,000 2,375 x 4,72 / 2,375 2,875 x 5,51 / 2,750 3,625 x 6,69 / 3,625 4,375 x 8,27 / 4,000 4,750 x 8,27 / 4,500
Brida de salida IEC [mm] 160 160 200 250 250 300 350 450 450 550 660
Material de la caja   Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido