header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Motor con temperatura de superficie reducida que, en condiciones normales de operación o en el arranque, no genera arcos, chispas o calentamiento suficiente para provocar la ignición de la atmósfera explosiva para la cual fue proyectado. Es el motor ideal para aplicación en locales donde son fabricados, almacenados o transformados productos potencialmente explosivos. Fueron proyectados para operación en Zonas 1 y 2 y poseen protección de tipo Ex-e.
| Norma | IEC 60034-1 |
|---|---|
| Frecuencia | 50 Hz |
| Tensión | 380-420/660-690 V |
| Numero de polos | 2 |
| Grado de protección | IP55 |
| Rotación sincrona | 3000 rpm |
| Potencia | 80 kW |
|---|---|
| Fijación | Con pies |
| Brida | Sin |
| Forma constructiva | B3T |
| Caja de conexión¹ | Superior |
| Refrigeración | IC411 - TEFC |