2. Minha Conta
  3. Comparar
Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
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
Comparando 2 produtos em 1 categoria


  • Motores Elétricos2
× Remover W22 IE3 5.5 kW 4P 132S 3Ph 380-415/660//440-460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B5T da comparação W22 IE3 5.5 kW 4P 132S 3Ph 380-415/660//440-460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B5T

W22 IE3 5.5 kW 4P 132S 3Ph 380-415/660//440-460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B5T

Produto: 12868213
× Remover Multimontagem IE3 7.5 kW 2P 132S 3F 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T da comparação Multimontagem IE3 7.5 kW 2P 132S 3F 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

Multimontagem IE3 7.5 kW 2P 132S 3F 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

Produto: 12786706
Matériau de la carcasse Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Alumínio  Alumínio  Alumínio  Alumínio 
Méthode d'imprégnation Dip and Bake Polyester  Dip and Bake Polyester  Dip and Bake Polyester  Dip and Bake Polyester  Imersão poliester  Imersão poliester  Imersão poliester  Imersão poliester 
Entrées de câble de la boîte à bornes principale 2xM32x1,5  2xM32x1,5  2xM32x1,5  2xM32x1,5  2xM32x1,5  2xM32x1,5  2xM32x1,5  2xM32x1,5 
Dispositif de Blocage de l'Arbre Without  Without  Without  Without  -
Matériau de l'arbre SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel  Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45 
Painting RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) 
Cosses de mise à la terre Single  Single  Single  Single  Único  Único  Único  Único 
Matériau du capot de ventilateur Steel  Steel  Steel  Steel  Chapa de aço  Chapa de aço  Chapa de aço  Chapa de aço 
Peinture tropicalisée Sans  Sans  Sans  Sans  Sem  Sem  Sem  Sem 
Carcasse 132S  132S  132S  132S  132S  132S  132S  132S 
Winding thermal protection Thermistor - 2 wires 1 per phase 155°C  Thermistor - 2 wires 1 per phase 155°C  Thermistor - 2 wires 1 per phase 155°C  Thermistor - 2 wires 1 per phase 155°C  Termistor - 2 fios 1 por fase 155°C  Termistor - 2 fios 1 por fase 155°C  Termistor - 2 fios 1 por fase 155°C  Termistor - 2 fios 1 por fase 155°C 
Puissance nominale 5.5 kW (7.5 HP)  5.5 kW (7.5 HP)  5.5 kW (7.5 HP)  5.5 kW (7.5 HP)  7.5 kW (10 HP)  7.5 kW (10 HP)  7.5 kW (10 HP)  7.5 kW (10 HP) 
Tôle parapluie Without  Without  Without  Without  Sem  Sem  Sem  Sem 
Fréquence 50 Hz  50 Hz  50 Hz  60 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz  60 Hz 
Vitesse à pleine charge 1460 rpm  1460 rpm  1465 rpm  1770 rpm  2945 rpm  2950 rpm  2955 rpm  3560 rpm 
Glissement 2.67 %  2.67 %  2.33 %  1.67 %  1.83 %  1.67 %  1.50 %  1.11 % 
Tension à pleine charge 380/660 V  400/690 V  415 V  460 V  380/660 V  400/690 V  415 V  460 V 
Courant à pleine charge 11.1/6.39 A  10.9/6.34 A  10.9 A  9.65 A  14.7/8.46 A  14.5/8.41 A  14.5 A  12.9 A 
Courant de démarrage 83.2/47.9 A  90.7/52.6 A  96.1 A  88.8 A  125/71.9 A  128/74.0 A  132 A  123 A 
Intensité de démarrage 7.5  8.3  8.8  9.2  8.5  8.8  9.1  9.5 
Protection contre les surcharges (phénolique) Without overload protector   Without overload protector   Without overload protector   Without overload protector   Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor 
Nombre de câbles de connexion 6  6  6  6  6  6  6  6 
Courant à vide 5.00/2.88 A  5.50/3.19 A  6.00 A  5.20 A  5.90/3.40 A  6.80/3.94 A  7.60 A  6.10 A 
Matériau du ventilateur Plastic  Plastic  Plastic  Plastic  Plástico   Plástico   Plástico   Plástico  
Couple à pleine charge 3.67 kgfm  3.67 kgfm  3.66 kgfm  3.03 kgfm  2.48 kgfm  2.48 kgfm  2.47 kgfm  2.05 kgfm 
Screw cap STAINLESS STEEL AISI 316L  STAINLESS STEEL AISI 316L  STAINLESS STEEL AISI 316L  STAINLESS STEEL AISI 316L  ACO INOX AISI 316L  ACO INOX AISI 316L  ACO INOX AISI 316L  ACO INOX AISI 316L 
Couple de démarrage 210 %  229 %  250 %  270 %  250 %  280 %  300 %  320 % 
NDE bearing Seal Lip Seal  Lip Seal  Lip Seal  Lip Seal  V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Couple maximum 290 %  320 %  350 %  380 %  350 %  390 %  430 %  459 % 
DE bearing Seal Oil Seal  Oil Seal  Oil Seal  Oil Seal  V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Temps de blocage du rotor 21s (cold) 12s (hot)  19s (cold) 11s (hot)  18s (cold) 10s (hot)  25s (cold) 14s (hot)  18s (frio) 10s (quente)  18s (frio) 10s (quente)  18s (frio) 10s (quente)  18s (frio) 10s (quente) 
Moment d'inertie (J) 0.0491 kgm²  0.0491 kgm²  0.0491 kgm²  0.0491 kgm²  0.0252 kgm²  0.0252 kgm²  0.0252 kgm²  0.0252 kgm² 
Design N  N  N  N  N  N  N  N 
Classe d'isolation F  F  F  F  F  F  F  F 
Facteur de service 1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00 
Duty Cycle S1  S1  S1  S1  S1  S1  S1  S1 
Méthode de démarrage Démarrage direct  Démarrage direct  Démarrage direct  Démarrage direct  Partida direta  Partida direta  Partida direta  Partida direta 
Température ambiante -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C 
Altitude 1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m  1000 m  1000 m  1000 m 
Degré de protection IP55  IP55  IP55  IP55  IP55  IP55  IP55  IP55 
Carcasse IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
Montage B5T  B5T  B5T  B5T  B3T  B3T  B3T  B3T 
Rotation¹ Les deux sens de rotation  Les deux sens de rotation  Les deux sens de rotation  Les deux sens de rotation  Ambos  Ambos  Ambos  Ambos 
Bruit² 56.0 dB(A)  56.0 dB(A)  56.0 dB(A)  58.0 dB(A)  63.0 dB(A)  63.0 dB(A)  63.0 dB(A)  68.0 dB(A) 
Poids approximatif³ 68.9 kg  68.9 kg  68.9 kg  68.9 kg  59.7 kg  59.7 kg  59.7 kg  59.7 kg 
Bride FF  FF  FF  FF  Sem  Sem  Sem  Sem 
Efficiency (100% load) 89.6  89.7  89.8  91.7  90.1  90.1  90.1  90.2 
Power factor (100% load) 0.84  0.81  0.78  0.78  0.86  0.83  0.80  0.81 
Type de palier 6308 ZZ   6308 ZZ   6308 ZZ   6308 ZZ   6308 ZZ   6308 ZZ   6308 ZZ   6308 ZZ  
NDE bearing 6207 ZZ   6207 ZZ   6207 ZZ   6207 ZZ   6207 ZZ   6207 ZZ   6207 ZZ   6207 ZZ  
WEG INTERNATIONAL GMBH
  • Am Mattenhof 16a, 6010 Kriens, Switzerland / Albânia
  • E-mail: win@weg.net