header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Primer / acabado epoxi de dos componentes con alto contenido de sólidos, alto espesor y pigmentación anticorrosiva basada de fosfato de zinc . Producto tolerantes a superficies: aplicable en sustratos de acero chorreados secos, húmedo, hydroblasted y con tratamiento manual o mecánico.
| Endurecedor Principal | TINTA CATALIZADOR W-POXI 3010 INVERNO NO NORMATIZADO CATALIZADOR 2.85 L ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III |
|---|---|
| COLORES TINTA | Rojo |
| COLOR COMERCIAL TINTA | Rojo Óxido |
| Escala de color | 0 |
| TERMINACION PINTURA | Liso |
| Brillo | Semi-Flat |
| EMBALAJE | Balde Metálico |
| LINEA PRODUCTOS TINTAS | Epoxi |
| FUNCION TINTA | Doble Función |
| SISTEMA RESINA | Epoxy Modificado Amida |
| SOLIDOS VOLUMEN | 75 ± 2% (ISO 3233 - 1998) |