2. Mi Cuenta
  3. Comparar
Se ocurrió un error durante la consulta de precios. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ocurrió un error durante la consulta de disponibilidad. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ha producido un error al subir el archivo
Se ocurrió un error no previsto. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
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
Comparando 2 productos en 2 categorias


  • Motores Eléctricos1
  • Contactores1
× Remover Multimontaje IE1 0.1/0.3 kW 6/4P 71 3F 400 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T de la comparación Multimontaje IE1 0.1/0.3 kW 6/4P 71 3F 400 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

Multimontaje IE1 0.1/0.3 kW 6/4P 71 3F 400 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

Producto: 11931388
Material de la carcasa Aluminio  Aluminio 
Método de Impregnación Imersión poliester  Imersión poliester 
Rosca de la caja principal 2xM20x1,5  2xM20x1,5 
Material Eje Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45 
Pintura RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) 
Tipo de puesta a tierra Único  Único 
Material de la tapa deflectora Chapa de acero  Chapa de acero 
Pintura tropicalizada Sin  Sin 
Carcasa 71  71 
Proteción térmica del devanado Termistor - 2 alambres 1 por fase 155°C  Termistor - 2 alambres 1 por fase 155°C 
Potencia 0.3 kW (0.4 HP)  0.1 kW (0.14 HP) 
Sombrero Sin  Sin 
Frecuencia 50 Hz  50 Hz 
Rotación nominal 1425 rpm  960 rpm 
Resbalamiento 5.00 %  4.00 % 
Tensión nominal 400 V  400 V 
Corriente nominal 0.979 A  0.746 A 
Corriente de arranque 4.89 A  2.61 A 
Ip/In 5.0  3.5 
Protector fenólico de sobrecarga Sin protector  Sin protector 
Cantidad de Cables de Conexion 6  6 
Corriente en vacío 0.710 A  0.600 A 
Material del ventilador Plastico  Plastico 
Torque nominal 0.205 kgfm  0.101 kgfm 
Tapón roscado ACERO INOX AISI 316L  ACERO INOX AISI 316L 
Torque de arranque 220 %  280 % 
Sello del rodamiento trasero V'Ring  V'Ring 
Torque máximo 260 %  330 % 
Sello del rodamiento delantero V'Ring  V'Ring 
Tiempo de rotor bloqueado 19s (frío) 11s (caliente)  37s (frío) 21s (caliente) 
Momento de inercia (J) 0.0010 kgm²  0.0010 kgm² 
Categoria N  N 
Clase de aislamiento F  F 
Factor de servicio 1.00  1.00 
Ciclo de servicio S1  S1 
Método de partida Partida directa  Partida directa 
Temperatura ambiente -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C 
Altitud 1000 m  1000 m 
Grado de protección IP55  IP55 
Refrigeración IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
Forma constructiva B3T  B3T 
Dirección de rotación¹ Ambos  Ambos 
Nivel de ruido² 43.0 dB(A)  43.0 dB(A) 
Masa aproximada³ 10.1 kg  10.1 kg 
Brida Sin  Sin 
Rendimiento (100% carga) 67.0  43.0 
Factor de potencia (100% carga) 0.66  0.45 
Tipo de cojinete 6203 ZZ   6203 ZZ  
Cojinete LNA 6202 ZZ   6202 ZZ  
× Remover CONTACTOR CWMC80-10-30X15 de la comparación CONTACTOR CWMC80-10-30X15

CONTACTOR CWMC80-10-30X15

Producto: 12256267
Rated insulation voltage Ui (pollution degree 3) - IEC 60974-4-1 1000 V
Rated insulation voltage Ui (pollution degree 3) - UL, CSA 600 V
Rated operational frequency - minimum 25 Hz
Rated operational frequency - maximum 400 Hz
Mechanical lifespan (AC) 10 million
Mechanical lifespan (DC) 10 million
ELECTRICAL LIFESPAN AC3 Not available
DEGREE PROTECTION MAIN TERM IP10
Degree of protection IP (IEC 60529) - Control circuit IP10
RATED CURRENT 80 A / (AC-6b - T = 55°C) 93 A
RATED CURRENT AC4 Not available
RATED CURRENT AC1 Not available
Rated operational voltage Ue - IEC 60947-4-1 690 V
Rated operational voltage Ue - UL/CSA 600 V
HEIGHT 183 mm (7.20 in)
WIDTH 66 mm (2.60 in)
DEPTH 167 mm (6.57 in)
WEIGHT 1.605 kg
Reference CWMC
Main contact 3 NO
Control voltage 95V 50Hz/110V 60Hz(0,75)
Terminal type Screw
WEG MIDDLE EAST FZE
  • JAFZA One Tower B, Office No. 1322, P.O. Box 262508 Jebel Ali Free Zone North - Dubai / Emiratos Árabes Unidos
  • Teléfono: +971 4 813 0800
  • Correo electrónico: info-ae@weg.net