header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Desarrollado para protección de circuitos de potencia de baja tensión. Corrientes nominales hasta 6300A y alta capacidad de interrupción de cortocircuito. Disponible en 3 y 4 polos.
Interruptores Abiertos son aparatos utilizados para protección de circuitos eléctricos y equipos contra sobrecarga y cortocircuito. Los interruptores deben ser seleccionados y dimensionados de acuerdo con cada aplicación específica y el nivel de protección es impuesto de acuerdo con requerimientos de seguridad.
La línea WEG de Interruptores Abiertos posee alta capacidad de interrupción para hacer la protección de circuitos de alta potencia. Posee proyecto modular mejorado para cuatro diferentes tamaños para adaptar en la mayoría de las aplicaciones.
Tamaños para adaptar en la mayoría de las aplicaciones.
| Corriente maxima (especial) | 800 A |
|---|---|
| Secuencia de fases | 800-1600 A - RST(N) |
| Número de polos | 3 |
| Corriente nominal (especial) | 800A |
| Unidad de protección | AH1-LSIG+A/100-250Vac/dc,60Hz |
| Forma de execusión | Extraible (terminales horizontales) |
| Contactos auxiliares | 5NA+5NF+4C |
|---|---|
| Impulsion motorizada | 100-130 Vac/dc |
| Bobina de cierre | 100-130 Vac/dc |
| Bobina de apertura | 100-130 Vac/dc |
| Bobina de subtensión | Sin |
| Accesorios | BK-BLOQ BOTONES+BLOQUE CLAVE |