Curso Presencial: Convertidores de Frecuencia y Soft-starters


29 y 30 de Septiembre de 2022

Estimado Cliente:

Tenemos el agrado de volver a abrir las puertas de nuestra casa central de
WEG Argentina para ofrecer capacitaciones presenciales.

Para esta nueva edición les ofrecemos: CURSO DE CAPACITACIÓN DE DRIVES: “Convertidores de Frecuencia y Soft Starters”.
 

Soft-starters

  • Principio de funcionamiento.
  • Comparativa con arranque Estrella-Triangulo.
  • Selección y dimensionamiento, según el tipo de carga.
  • Instalación eléctrica y mecánica.
  • Programación básica y puesta en marcha en bancada didáctica.
  • Diferentes métodos de control.
  • Prueba de funcionamiento a carga nominal en laboratorio de UTN.

Convertidores de Frecuencia

  • Principio de funcionamiento.
  • Control Escalar.
  • Control Vectorial.
  • Instalación eléctrica y mecánica.
  • Programación básica en bancada didáctica.
  • Utilización de funciones especiales: Multispeed, Ride Through, Potenciómetro electrónico, etc.
  • Control de lazo cerrado PID y sistemas Multibombas.
  • Ahorro de Energía
  • Control de torque en laboratorio de UTN.
Fecha: 29 y 30 de septiembre de 2022
Lugar: WEG Equipamientos Eléctricos.
Santiago Pampiglione 4849, Parque Industrial de San Francisco, San Francisco, Córdoba.
Acreditación: 29 de Septiembre a partir de las 8:30hs
  Ver ubicación en Google Maps
 Para Inscripción contáctese con lbenitez@weg.net
Visite www.weg.net/ar

Condiciones a tener en Cuenta

La inscripción se realizará vía mail comunicándose con Lucas Benitez (lbenitez@weg.net) hasta el día 23 de septiembre de 2022. En la solicitud deberá indicar nombre del participante y empresa a la que pertenece.
El envío del mail de inscripción no asegura la participación del solicitante. El cupo de inscripción es limitado.
 
WEG Equipamientos Eléctricos SA proveerá sin costo alguno para los participantes:
  • Material didáctico para el desarrollo del curso.
  • Almuerzo de ambos días.
  • Cena del primer día.
Será responsabilidad del participante:
  • Costo de traslado.
  • Costo de alojamiento.
  • Reserva de hoteles.