• Быстрый доступ WEG
  • Новости
  • Загрузочный центр
Россия
Change to Another Country
Поиск


Продукция и услуги
  • См. все новости
  • Загрузочный центр
Быстрый Доступ
Коммутационная техника
См. все новости

» Home » Продукция и услуги » Коммутационная техника » См. все новости » WEG запускает новую серию преобразователей CFW700

14 февраля 2011 г. / Продукты и решения

WEG запускает новую серию преобразователей CFW700

Преобразователь CFW700 представляет собой привод с переменной скоростью для трехфазных асинхронных двигателей, работающий на основе технологии последнего поколения

Увеличить
WEG запускает новую серию преобразователей CFW700
МинимизироватьМаксимизироватьЗакрыть
 

Преобразователь частоты CFW700 обладает уникальными характеристиками, благодаря которым, многие покупатели делают выбор в его пользу. Очевидная экономическая выгода, небольшие габариты и простота в установке и эксплуатации

 

Новая модель преобразователя частоты CFW700 - последний выпущенный в продажу продукт WEG - обладает уникальными характеристиками, благодаря которым, многие покупатели делают выбор в его пользу: помимо входа с гальванической развязкой для импульсного датчика, интерфейса связи RS-485, индукторов для шины постоянного тока (нет необходимости в линейном реакторе), системы охлаждения с элементами искусственного интеллекта и БТИЗ с торможением, в комплект нового преобразователя входят 2 бесплатные версии программного обеспечения WLP и Superdrive GS, доступные для скачивания на сайте WEG в Интернете.

Продукт обеспечивает надежный и высокоточный контроль скорости и крутящего момента, а также обладает такими функциями, как пошаговый ввод в эксплуатацию, регулятор скорости, самонастройка, ПИД-регулятор, защита от перегрузки, перегрева и функция регулировки температурного класса мотора. Кроме того, покупатель может включить в базовую комплектацию следующие возможности: аварийный ограничитель (соответствующий стандарту EN954-1 / категория 3), контрольный внешний источник питания, работающий на напряжении 24 В пост. тока и фильтр защиты от радиопомех.

Еще одним значительным преимуществом преобразователей частоты новой серии является их простая установка: работа всех приборов основана на технологии “Plug and Play”- это означает, что они настраиваются автоматически сразу после подключения к оборудованию, что делает процесс их установки невероятно быстрым и легким.

Преобразователи модели CFW700 рассчитаны на номинальный выходной сигнал от 3,6 до 211 A (мощность от 1,5 до175 л.с.), питающее однофазное или трехфазное электрическое напряжение от 200 до 480 В перем. тока, и идеально подходят для использования в качестве компонентов комплектного оборудования, так как являются экономически выгодными, имеют небольшие габариты и просты в установке и эксплуатации.

Фотографии представлены на веб-портале flickr: http://bit.ly/evA34V

Распечатать
Порекомендуйте эту страницу


Похожее по содержанию
 
Пресс-центр » Новости » Корпоративная
Новый завод WEG в Индии начинает производство, выполняя свой первый заказ на двигатели для санитарного проекта в Бангалоре

 
Пресс-центр » Новости » Корпоративная
В рейтинге, опубликованном американской консалтинговой компанией, представлен список компаний с наиболее выдающимися результатами в 2010 году

 
Пресс-центр » Новости » Продукты и решения
Линия экологически чистых двигателей прошла сертификацию бельгийского университета


 



Быстрый доступ WEG
Новости - узнайте о том, что происходит на WEG
Информационный бюллетень - отправка новостей на ваш почтовый ящик

© 2012 WEG. Все права защищены.