Complementando a gama WEG de Protectores e Temporizadores Electrónicos, a qual já conta com relés de protecção contra “Falta de Fase” e “Sequência de Fase”, a WEG acaba de lançar o novo relé RPWSS para monitorização e protecção de circuitos eléctricos contra “Sobre-tensão”, “Sub-tensão” e “Falta de Fase” garantindo assim maior segurança na operação dos equipamentos e instalações eléctricas.

A sensibilidade da protecção pode ser ajustada directamente pelo frontal do relé de forma a proteger, contra danos por variação na tensão de alimentação, os equipamentos conectados ao barramento que está a ser monitorizado pelo RPWSS.

O relé RPWSS é auto-alimentado (sem necessidade de alimentação extra para o comando) e está disponível para monitorização e protecção de redes eléctricas com tensão de 208 a 480V em 50 e 60Hz e ainda contam com a sinalização de estado por LEDs.

Já na gama dos Temporizadores Electrónicos a linha RTW passa a estar disponível nas versões Multi Tensão e Multi Temporização num único relé.

Os novos relés RTW são apresentados em dois modelos com temporização ajustável de 0,1s até 10min. e de 0,2s até 150horas e ambos com alimentação de 24V a 240V CA(50/60Hz) e CC num único componente.

A montagem dos relés RPWSS e RTW pode ser feita através de calha DIN ou por parafuso e o invólucro de todos os modelos é modular com largura de 22,5mm.