• WEG Fácil
  • Noticias
  • Central de Descarga
Mexico
Change to Another Country
Búsqueda


Productos y Servicios
  • Notícias
  • Central de Descarga
Acceso Rápido
Automatización
Paneles Eléctricos

Home » Productos y Servicios » Automatización » Paneles Eléctricos » Arrancadores a Tensión Reducida con Autotransformador (ATRWMX)


Arrancadores a Tensión Reducida con Autotransformador (ATRWMX)
Informaciones Generales
 
Características Generales

Para el arranque de motores trifásicos hasta 300 CP a 440V c.a. , 60Hz con autotransformador, no reversibles, en tablero metálico de protección Nema 12, fabricado en lámina de acero Cal. 14 USG, con pintura anticorrosiva electroestática en polvo RAL 7032. Placa de montaje interna. Puerta envinagrada y chapas de cierre atornillable con neopreno. Autotransformador con derivaciones de 50, 65 y 80 % de la tensión nominal. Interruptor Termo magnético, Contactores y Relevador de sobrecarga de acuerdo a la potencia del motor. Botones Pulsadores de Arranque y Paro. Lámpara piloto indicadora de sobrecarga. Voltímetro Analógico montado en la puerta.


Aplicación

Los arrancadores a tensión reducida ATRW tipo autotransformador se utilizan para el arranque de motores con rotor de jaula de ardilla. Estos arrancadores limitan la corriente en la etapa de arranque, evitando alcanzar corrientes que puedan causar fluctuaciones perjudiciales en la línea de alimentación.

Con el arrancador a tensión reducida tipo autotransformador, se reduce la tensión en los bornes de motor según la relación de transformación del autotransformador. Por lo general, se utilizan autotransformadores con derivaciones de 0, 50, 65 y 80% de la tensión nominal (El equipo WEG sale de línea conectado al TAP de 65%).

La intensidad de corriente consumida por el motor en la etapa de arranque disminuye en un 42%, utilizando la relación de transformación del autotransformador al 65%.


Modelos
En 220 VacTamaño En 440 VacTamaño
ATRWMX020-221ATRWMX020-441
ATRWMX025-221ATRWMX030-441
ATRWMX030-222ATRWMX040-441
ATRWMX040-222ATRWMX050-44 1
ATRWMX050-222ATRWMX060-442
ATRWMX060-223ATRWMX075-442
ATRWMX075-223ATRWMX100-442
ATRWMX100-223ATRWMX125-443
ATRWMX125-223ATRWMX150-443
ATRWMX150-224ATRWMX200-443
  ATRWMX250-443
  ATRWMX300-444

Tamanhos
TamañoDimenciones (mm)
1610*508*270
2762*610*321
31067*762*337
41219*914*438

Imprimir
Indique esta página



 
Arrancadores a Tensión Reducida con Autotransformador (ATRWMX)
 
Haga clic en la imagen para ampliarla
Arrancadores a Tensión Reducida con Autotransformador (ATRWMX)
MinimizarMaximizarCerrar
 

 


Otros productos de esta categoría


 


WEG Fácil
Noticias - sepa lo que está sucediendo en WEG
Boletín - reciba novedades en su casilla de correo electrónico

© 2010 WEG. Todos los derechos reservados