• WEG Facile
  • Novità
  • Centro Download
Italia
Change to Another Country
Ricerca


Centro Media
Accesso rapido
Novità
Prodotti e Soluzioni

Home » Centro Media » Novità » Prodotti e Soluzioni » La WEG introduce gli azionamenti di pompe multiple a risparmio energetico CFW-08

Giugno 18, 2009/ Prodotti e Soluzioni
La WEG introduce gli azionamenti di pompe multiple a risparmio energetico CFW-08
Sistemi di controllo a risparmio energetico fino a quattro pompe con un azionamento in ca

La WEG, un fornitore leader globale di motori, azionamenti, controlli, trasformatori e generatori, ha introdotto il suo azionamento in ca di Pompa multipla CFW-0, un novo sistema che risparmia energia nei sistemi di pompaggio, permettendone il controllo fino a quattro pompe a partire da un azionamento a frequenza variabile (VFD).

“Ci sono molteplici vantaggi nell’installare un sistema di azionamento a frequenza variabile di Pompe multiple”, ha detto Patrick Tongs, ingegnere senior di azionamenti alla WEG UK. “Essi includono il risparmio energetico, una vita prolungata dei sistemi operativi, diagnostico dei difetti dei sistemi, pressione costante della linea, e equalizzazione temporale dell’operazione di pompaggio”.

Controllando fino a quattro pompe contemporaneamente, il sistema di Pompe multiple della WEG viabilizza la pressione costante che deve essere mantenuta nelle tubature indipendentemente dalle fluttuazioni del flusso di uscita esigito. Ciò si ottiene utilizzando un controllore PID abbinato a una logica start/stop delle pompe ausiliari. Per di più, il CFW-08 esegue anche il monitoraggio della pressione e del livello del serbatoio di cattura, e fornisce un monitoraggio della mancanza di pressione minima di uscita, dovuta alla rottura di tubi o alla cavitazione, e il monitoraggio della mancanza di pressione massima di uscita dovuta al bloccaggio o all’intasamento di tubi.

Il CFW-08 funziona in due modi di controllo, V/F e Vettore senza Sensori. Il modo V/F è adeguato ai carichi di coppia motrice variabile e include una caratteristica selezionabile di risparmio energetico, che riduce le perdite del motore durante il funzionamento a velocità inferiori. È questo modo di controllo che permette agli azionamenti di operare nelle applicazioni con motori multipli, in cui le pompe multiple (fino a quattro) vengono controllate da un unico azionamento a frequenza variabile.

Il modo alternativo di operazione, Controllo a Vettore senza Sensori, permette all’azionamento il preciso controllo della velocità e della coppia motrice di un motore, facendo sì che il CFW-08 venga utilizzato in attività richieste, come Estrusori, Nastri Trasportatori e Avvolgitrici, per esempio.

Progettato per il funzionamento nella fascia da 0,25 kW a 15 kW, il CFW-08 è di facile configurazione, installazione e operazione. Esso esibisce una grande quantità di caratteristiche speciali che rendono molto più facile il lavoro dell’usuario. Le stesse includono rampe a “S” di accelerazione e decelerazione, controllo locale a distanza, freni a cc, aumento della coppia motrice, compensazione dello scorrimento del motore, colpetto (jog), attraversamento (ride through), velocità multiple (multi-speed) (fino a 8 velocità), velocità massima e minima aggiustabile, due frequenze di salto, regolatore PID, lancio (flying start), e DeviceNet incorporato, protocolli Modbus RTU e CanOpen Fieldbus, con l’opzione del Profibus DP.

Nuovo CFW-08 Norma IP56 per una Maggior Protezione contro Contaminanti.
In aggiunta alla norma CFW-08, la WEG ha lanciato recentemente una versione conforme allo standard IP56 - il CFW-08 Wash. Il CFW-08 Wash è destinato alle applicazioni per alimenti, bevande, industrie di trattamento chimico e idrico che esigono un grado di protezione più elevato contro l’entrata di contaminanti, fornendo una salvaguardia effettiva contro l’entrata di polvere e acqua.

Stampa
Segnalate questa pagina


Marche
 
motoriCFW-08Pompe multiple.
 
CondividiDeliciousDiggStumBleupon

Contenutti simile
 
Centro Media » Novità » Prodotti e Soluzioni
La miniera di Cloudbreak e il porto Herb Elliot a Port Headland del gruppo Fortescue Metals, all’ovest dell’Australia, sono quasi pronti. Nei loro impianti si trovano 24 motori WEG di grande capacità.

 
Centro Media » Novità » Prodotti e Soluzioni
La nuova serie W22 di motori elettrici della WEG ha ecceduto gli standard di efficienza di energia più recenti ed offre anche benefici nell’economia dei costi.

 

 



WEG Facile
News - What's happening in WEG
newsletter - iscrivendovi alla newsletter riceverete tutte le novità al vostro indirizzo e-mail

Legal seat of the company: Viale Brianza 20 – 20092 Cinisello Balsamo (MI) Italy
Company registered in Milan with REA 1651567 - Social capital € 100.000,00 - Company having a sole member
© 2010 WEG. Tutti i diritti riservati