Há pouco tempo as usinas de açúcar e etanol operavam de acordo com os períodos de safra e entressafra, sendo que o segundo poderia durar até quatro meses do ano. Este tempo era utilizado para manutenção completa da usina e revisão dos equipamentos, incluindo os motores elétricos. No entanto, nos últimos anos, a grande demanda do mercado e o domínio da tecnologia têm tornado este período de entressafra mais curto, reduzindo também o tempo disponível para a manutenção.

Essa mudança trouxe a necessidade de uma atenção diferenciada aos equipamentos, tanto para os procedimentos de operação e manutenção quanto para as especificações. Se o projeto inicial da usina previa paradas regulares e com grandes prazos para se realizar a manutenção, hoje é preciso contar com equipamentos com alta confiabilidade e performance.

Neste contexto inserem-se os motores elétricos. Para atender a demanda, é necessário entender perfeitamente cada etapa do funcionamento da usina e suas características. Para acionar uma bomba com a confiabilidade e o desempenho desejados é preciso conhecer o ambiente (contaminantes ou não), ciclo de operação e suas instalações. Um motor operando na área de moendas está exposto a características distintas de um motor que opera na área de geração de energia. Se estas características são diferentes, a especificação do motor deve estar de acordo com esta agressividade do ambiente para que se tenha a confiabilidade prevista.

Focada nesta solução, a WEG desenvolveu um Manual de Especificações de Motores Elétricos para usinas de açúcar e etanol que reúne toda a experiência da empresa em especificação de motores para este segmento. Baseado em um modelo padrão de uma usina, são consideradas as características de cada área através de um aprofundado trabalho de campo e é feita a indicação do motor ideal para determinada aplicação. Desta forma, o cliente faz a melhor aquisição, investe na especificação onde é necessário e, consequentemente, reduz os custos operacionais com motores. É possível também adequar os motores a características específicas de cada empresa ou fazer um estudo para a solução de problemas críticos ou crônicos.

Além deste serviço, a WEG ainda auxilia as usinas com soluções voltadas à eficiência energética, ao correto dimensionamento de estoques e a estabelecer o limite de recuperabilidade dos motores.

Para solicitar este serviço ou obter mais informações entre em contato através do e-mail wegservice@weg.net ou pelo telefone (11) 5053-2151.