Solução WEG para silos

Os elevados custos operacionais para a produção de grãos impulsionam a busca contínua pela eficiência e melhoria dos equipamentos, para obter ganhos em produtividade.

A Fazenda Ponte de Pedra, localizada em São Gabriel do Oeste/MS, conseguiu uma economia de energia de até 80% graças a um projeto de eficiência energética para a aeração de silos de armazenagem de grãos, desenvolvido pela WEG, em conjunto com a sua revenda Maratec e a empresa de tecnologia Agroindustrial Rezende.

A solução oferecida consiste na aplicação do Motor WMagnet acionado pelo inversor de frequência CFW11, interligado ao Controlador de Aeração EF-ENERGY, que permite a seleção do tipo de grão no silo, identifica seu nível e temperatura e envia sinal ao Inversor para controle da vazão no conjunto Motor/Ventilador. A economia obtida provém do fornecimento da ventilação adequada para cada produto (soja, milho e sorgo). A combinação deste mix de produtos, aliada à aplicação do motor de imãs permanentes e à experiência adquirida na aplicação das soluções, permitiu um ganho bem mais expressivo do que a média de 60% em projetos anteriores.

Com um retorno do investimento em 10 meses, os resultados para a Fazenda foram efetivos não apenas na economia de energia, mas também no aumento da qualidade do produto, devido à automatização do sistema que proporcionou melhor precisão e uniformidade de temperatura e umidade nos silos. “Estamos muito satisfeitos com o uso do motor WMagnet integrado com o sistema automático de aeração e estação climatológica. Os motores só funcionam havendo necessidade e variam a rotação dependendo do produto e do nível de enchimento do silo”, afirma o sócio-administrador da Fazenda, João Rafael Deiss.

Com 700 hectares, a Fazenda Ponte de Pedra possui dois silos, máquina de pré limpeza e secador de grãos. Ela trabalha com a safra e safrinha e tem um volume anual de aproximadamente cinco mil toneladas de grãos.

RESULTADOS NA ECONOMIA DE ENERGIA ALCANÇADOS NA FAZENDA PONTE DE PEDRA:
ECONOMIA DE 81% ARMAZENANDO SOJA
ECONOMIA DE 78% ARMAZENANDO MILHO
ECONOMIA DE 56% ARMAZENANDO SORGO

NOSSA NECESSIDADE ERA TER MAIOR CONTROLE E EFICIÊNCIA NA SECAGEM POR AERAÇÃO FORÇADA, BUSCANDO ECONOMIA DE ENERGIA. OS RESULTADOS VÃO ALÉM DO ESPERADO”.

João Rafael Deiss, sócio-administrador da Fazenda Ponte de Pedra.

Acesse nosso hotsite e conheça mais soluções WEG em eficiência energética.