
Samarco公司年产量约达2200万吨,销往全球超过15个国家,被誉为世界上第二大铁矿石球团出口商。该矿业公司成立于1997年,专门将各种低品位的矿石加工成高附加值的优质产品,提供给世界各地的钢铁厂。
从采矿到港口的一体化生产流程是公司高效率、低成本与安全运营的有力保障。Samarco公司自2008年启动Terceira Pelotização项目以来一直仰仗5台WEG电机来确保并维持高效生产。凭借这批电机在Quarta Pelotização和静电除尘器项目中的优异表现,公司又加订了20台新电机,准备在2012年投入到各大矿山中。
其中WEG公司将提供绕线转子电机来驱动球磨机,以及大型鼠笼式电动机来驱动球团烘箱风扇/排气扇。
针对鼠笼式电机,WEG为Samarco公司制定的方案可谓独特——在一台电机中结合六种不同应用模式。通常这类操作需要为每一种应用各配备一台电机。而WEG的这种创新方案则将多余电机削减为一台,同时却赋予这台电机高度的应用灵活性。
而这批带有电动碳刷提升系统的滑环式电机则将为该公司确保更高的运营效率、更少的停机和维护时间。
供货范围:
· 供应3期项目—用于驱动初级和二级球磨机:5台MAW 710电机,6400 KW,4160V,6极 (2008年已供货)
· 供应4期项目—用于驱动初级和二级球磨机:9台MAW 710电机,4200 KW,13200V,6极(计划于2012年底制造)
· 供应静电除尘器项目—用于风扇驱动: 3台MGL 900电机,6200KW,6600V,12极(计划于2011年底/2012年初制造)
· 供应4期项目—球团烘箱—用于驱动风扇:
4台MGL 900电机,6200KW,6600V,12极(计划于2012年8月制造)
1台MGL 900电机,9900KW,6600V,12极(计划于2012年8月制造)
1台MGL 710电机,3350KW, 6600V,10极(计划于2012年8月制造)
1台MGL 560电机,1350KW,4000V,12极(计划于2012年8月制造)
1台MGF 500电机,20KW,4000V