Destinados a la protección de motores, generadores, circuitos y transformadores la línea de interruptores WEG posee capacidad de interrupción de cortocircuito hasta 80 kA (380/415V) y una diversidad de accesorios.
Desarrollados para protección de las instalaciones eléctricas contra sobrecarga y cortocircuito. Posee corrientes de 2 hasta 100 A y si encuentran en las versiones monopolar, bipolar, tripolar o tetrapolar.
Producidos con material cerámico de alta calidad, posee elevada capacidad de interrupción; bases NH 00 con enclave entre bases facilitando el montaje de conjuntos y especificación técnica de acuerdo a las normas.
Fusibles ultra rápidos para protección de circuitos electrónicos como convertidores de frecuencia e arrancadores suaves. Ensamblados en cuerpo cerámico de alta calidad con gran capacidad de interrupción de corto circuito
Desarrollado para protección de circuitos de potencia de baja tensión. Corrientes nominales hasta 6300A y alta capacidad de interrupción de cortocircuito. Disponible en 3 y 4 polos.
Aparatos utilizados para la protección de personas y instalaciones contra contactos directos o indirectos, pues protegen contra los efectos de corriente de fuga tierra, que pueden ocurrir en circuitos eléctricos.
Los interruptores en caja moldeada de la línea ACW son aparatos para protección de circuitos eléctricos, maniobra y protección de motores. Disponibles en 4 tamaños distintos con corrientes nominales hasta 800A.
Disponibles en las versiones bipolar, tripolar y tetrapolar, son destinados a seccionar circuitos eléctricos con corrientes de hasta 100A de acuerdo a la norma IEC 60947-3.