• WEG Fácil
  • Noticias
  • Central de Descarga
Grenada
Change to Another Country
Búsqueda


Productos y Servicios
  • Notícias
  • Central de Descarga
Acceso Rápido
Control y Protección
Arrancadores y Protección de Motores

» Home » Productos y Servicios » Control y Protección » Arrancadores y Protección de Motores

Minicontactores CWC0

Minicontactores CWC0

Solución compacta y completa para comando y maniobra de circuitos. Completa línea de accesorios, permitiendo montajes rápidas y compactas para las más diversas aplicaciones.

Minicontactores Auxiliares

Minicontactores Auxiliares

Utilizados en diversas aplicaciones en circuitos de comando. Poseen fijación para montaje rápida en riel DIN EN 50.002 o tornillo, dimensiones reducidas y completa línea de accesorios.


 

Contactores desde 9 hasta 105A y Reles de Sobrecarga

Contactores desde 9 hasta 105A y Reles de Sobrecarga

Los contactores WEG presentan alta tecnología, representando seguridad y fácil instalación. Homologado por UL, construcción cerrada de acuerdo a la norma VDE 0106, conexiones de fácil acceso para uno o dos conductores.

Contactores desde 112 hasta 800A y Relés de Sobrecarga

Contactores desde 112 hasta 800A y Relés de Sobrecarga

Los contactores tripolares WEG presentan alta tecnología, representando seguridad y facilidad de instalación y mantenimiento. Posee alternativa de contactos auxiliares fijos o a través de bloques aditivos.


 

Contactores para maniobra de capacitores

Contactores para maniobra de capacitores

Desarrollados especialmente para maniobra de capacitores para corrección del factor de potencia (categoría de empleo AC-6b). Su utilización posibilita el desempeño necesario para este tipo de aplicación.

Arrancadores

Arrancadores

Destinados a hacer la maniobra y protección de motores eléctricos trifásicos y monofásicos. La WEG tiene disponible un arrancador especialmente proyectado y dimensionado de acuerdo con la aplicación.


 

Guardamotor

Guardamotor

Solución compacta para protección del circuito eléctrico y arranque/protección de motores. Posee alta capacidad de interrupción, permitiendo utilización en instalaciones con elevado nivel de corriente de cortocircuito.



 


WEG Fácil
Noticias - sepa lo que está sucediendo en WEG
Boletín - reciba novedades en su casilla de correo electrónico

© 2012 WEG. Todos los derechos reservados