• Recherche Rapide
  • Nouvelles
  • Télécharger
France
Change to Another Country
Recherche


Media Center
Recherche Rapide
Nouvelles
Produits et Solutions

Home » Media Center » Nouvelles » Produits et Solutions » WEG lance le système d’entraînement multi-pompe CFW-08 économique

Juin 18, 2009/ Produits et Solutions
WEG lance le système d’entraînement multi-pompe CFW-08 économique
Un système économique contrôle jusqu’à quatre pompes avec un seul entraînement CA

WEG, premier fournisseur mondial de moteurs, entraînements, contrôles, transformateurs et générateurs, a lancé son nouveau système d’entraînement CA multi-pompe CFW-08, qui économise l’énergie des systèmes de pompage en permettant le contrôle de jusqu’à quatre pompes à partir d’un seul entraînement à fréquence variable (EFV).

« L'installation d'un système d'entraînement à fréquence variable multi-pompe présente plusieurs avantages », affirme Patrick Tongs, ingénieur senior en systèmes d’entraînement chez WEG UK. « Ceux-ci sont notamment l’économie d’énergie, la vie prolongée du système d’exploitation, le diagnostic de défauts du système, la pression de canalisation constante et l’égalisation du temps de fonctionnement de la pompe. »

En contrôlant jusqu’à quatre pompes en même temps, le système multi-pompe CFW-08 de WEG permet de maintenir une pression constante dans les conduites, indépendamment des variations de débit. Ce résultat est obtenu en utilisant un contrôleur PID conjointement à la logique marche/arrêt des pompes auxiliaires. De plus, le CFW-08 surveille également la pression et le niveau de la cuve de capture, et est équipé d’un programme de surveillance d’anomalies de la pression minimale de sortie en cas de tuyaux cassés ou de cavitation et d’un programme de surveillance d’anomalies de la pression maximale de sortie pour les tuyaux bloqués ou obstrués.

Le CFW-08 fonctionne en deux modes de contrôle : tension/fréquence et vecteur sans capteur. Le mode tension/fréquence est adapté aux charges à couple variable et comprend une fonction d’économie d’énergie qui réduit les pertes du moteur lors d’un fonctionnement à basse vitesse. C’est ce mode de contrôle qui permet aux systèmes d’entraînement de fonctionner dans les applications multi-moteur où plusieurs (jusqu’à quatre) pompes sont contrôlées par un seul entraînement à fréquence variable.

L’autre mode de fonctionnement, le contrôle de vecteur sans capteur, permet au système d’entraînement de contrôler précisément la vitesse et le couple d’un moteur, permettant au CFW-08 d’être utilisé sur les équipements exigeants tels que les extrudeuses, les convoyeurs et les rebobineuses, par exemple.

Conçu pour un fonctionnement allant de 0,25kW à 15kW, le CFW-08 est facile à configurer, installer et utiliser. Il intègre une foule de caractéristiques spéciales qui rendent le travail de l’utilisateur beaucoup plus facile. Il s’agit notamment de rampes d’accélération et de décélération, commande à distance locale, freinage par injection de CC, dispositif d’augmentation momentanée du couple, compensation de glissement du moteur, JOG, chevauchement, multi-vitesse (jusqu’à 8 vitesses), vitesses maximale et minimale réglables, deux fréquences de saut, régulateur PID, amorçage instantané, et protocoles DeviceNet, Modbus RTU et CanOpen Fieldbus intégrés, avec Profibus DP en option.

Nouveau CFW-08 IP56-Rated pour une plus grande protection contre les contaminants.
Outre le CFW-08 standard, WEG a lancé récemment une version IP56-rated, le CFW-08 Wash. Le CFW-08 Wash est conçu pour les applications des industries alimentaires, des boissons, des produits chimiques et du traitement de l'eau qui exigent un degré plus élevé de protection contre la pénétration de contaminants, fournissant une sauvegarde efficace contre la pénétration de poussière et d’eau.

Imprimer
Indiquez cette page


Marques
 
CFW-08Multi-pompefréquence variable.
 
PartagezDeliciousDiggStumBleupon


 



Recherche Rapide
Nouvelles-sachez ce qui se passe à WEG
Lettre d'informations - recevez les nouveautés par email

© 2010 WEG. Tous droits reservés.