

Una de esas nuevas carcasas (W22X 560) fue lanzada en la feria de Hannover 2012, y representa lo que más moderno en accionamiento de equipos para atmósferas explosivas.
La fábrica de WEG en Portugal es el Centro de Excelencia para la fabricación y desarrollo de motores de inducción de media y alta tensión a prueba de explosión, ampliando nuestro portfolio de productos con la integración de esas nuevas carcasas, las cuales son aceptadas en todos los mercados mundiales (ATEX y IECEx, protecciones Ex d (e) I Mb, Ex d (e)IIB T4 Gb, Ex d (e) IIC T4 Gb y tb Ex IIC T125ºC Db IP6X)) y están preparados para atender las demandas del mercado global de productos de áreas clasificadas.
Otras certificaciones nacionales y regionales como GOST, CCoE, INMETRO, estarán disponibles en breve.
Las potencias máximas disponibles están listadas en la tabla de abajo, de acuerdo con las tensiones de alimentación:
Potencias de Media Tensión (kW) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frame | 2P | 4P | 6P | 8P | ||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| 560 | 1120 | 1600 | 1400 | 1600 | 1120 | 1250 | 900 | 1000 |
| 630 | 1800 | 2250 | 1800 | 2250 | 1400 | 1600 | 1120 | 1400 |
| 710 | 2500 | 2800 | 2500 | 4500 | 4500 | 3550 | 1600 | 2500 |
Media Tensión: 1100V< U ≤6600V
Potencias de Alta Tensión (kW) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frame | 2P | 4P | 6P | 8P | ||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| 560 | 710 | 1000 | 900 | 1120 | 630 | 800 | 500 | 630 |
| 630 | 1120 | 1400 | 1250 | 1600 | 900 | 1250 | 710 | 1000 |
| 710 | 1600 | 2000 | 1800 | 3550 | 1400 | 2500 | 1120 | 2000 |
Alta Tensión:: 600V< U ≤ 1100V
Las opciones que ya estamos ofreciendo para el mercado atienden las exigencias de los más complejos proyectos, especificaciones y aplicaciones.
Nos sentimos orgullosos de nuestra astucia en ofrecer soluciones para áreas explosivas - de gasoductos en condiciones extremas, en el círculo polar Ártico, a plataformas de petróleo en locales de altas temperaturas en el desierto de Arabia (de -55ºC a +60ºC) - ofreciendo una inigualable confiabilidad, certificación de clase mundial, costos reducidos de operación y total seguridad.
