Entre otras cosas, WEG presenta los nuevos arrancadores suaves SSW900, variadores de velocidad de media tensión MVW3000 y la totalmente actualizada serie DWB de interruptores compactos, ahora con tres nuevos tamaños de carcasa. Además, la subsidiaria de WEG, Antriebstechnik KATT Hessen (“AKH") está mostrando la nueva serie K1W de motores enfriados por agua, que son especialmente compactos, robustos y rentables.

"Nuestro arrancador suave SSW900 y el variador de media tensión MVW3000 nos dan acceso a nuevos objetivos en Europa. El primero amplía nuestra cartera de productos en un área en la que previamente no estábamos especialmente activos en Europa, y el segundo abre la puerta para las aplicaciones de media tensión, que son de gran demanda en Europa ", dice Johannes Schwenger, Jefe de Gerenciamiento de Producto para Sistemas de Accionamiento de Baja y Media Tensión en Europa para WEG. "Cada año nos acercamos a nuestro objetivo de ser un proveedor global de soluciones para la tecnología de accionamiento en Europa, incluyendo una cartera de productos de automatización completa".

Los compactos arrancadores suaves SSW900, que sustituirán la serie de arrancadores SSW07, son diseñados para uso industrial y comercial y cubren el rango de corriente de salida de 10 A a 412 A en el rango de tensión internacional de 220-575V - trifásico CA. Como dispositivos de alto rendimiento integrados con PLC, proporcionan algoritmos completamente programables para la regulación de motores de inducción, así como un control de par totalmente flexible. Los arrancadores suaves cuentan con un contactor bypass integrado para una vida útil más larga, una óptima utilización del espacio y una menor disipación de calor en el gabinete del accionamiento. La nueva interfaz de usuario simplifica el funcionamiento y permite a los usuarios realizar ajustes de programación de forma rápida y sencilla. Los dispositivos SSW900 son adecuados para una amplia gama de aplicaciones, incluyendo ventiladores y extractores, bombas centrífugas y de flujo axial, bombas dosificadoras de proceso, agitadores y mezcladores, cintas transportadoras, extrusoras, secadoras y hornos industriales, mesas de rodillos y molinos de bolas o martillos.

En la SPS IPC Drives, WEG presenta adicionalmente su nueva serie de variadores de velocidad MVW3000 con tensión nominal desde 2.3 kV a 8 kV y potencia nominal de 280 kW a 2.400 kW - y con espacio para expansión futura. Tensiones y niveles de energía más altos ya son posibles bajo consulta. Esta serie de equipos es construida con tecnología multinivel y puentes H en cascada (CHB). La topología multinivel se basa en la conexión en serie de tres a diez módulos de potencia IGBT de baja tensión (690 V), dependiendo de la tensión de salida deseada. Esto permite alcanzar niveles de tensión en el rango de media tensión utilizando componentes de baja tensión estándar probados (diodos, IGBTs y condensadores de filme de plástico) de una manera rentable. Como característica especial, el MVW3000 se suministra como un sistema completo integrado en un armario de distribución, incluyendo interruptor de desconexión de media tensión, fusibles, transformador de alimentación multinivel y módulo de velocidad variable.

Además, WEG está ampliando su serie de disyuntores compactos DWB (MCCB) con tres tamaños adicionales para corrientes de salida de 800 A a 1.600 A, permitiendo a esta familia de productos cubrir el rango actual de 16 A a 1.600 A con más de seis tamaños. Como parte de la expansión, toda la serie ahora tiene un nuevo diseño de carcasa con una amplia selección de accesorios comunes, así como marcado láser indeleble para el uso industrial. Los disyuntores compactos de la serie DWB proporcionan una protección flexible, rentable y fiable para sistemas de distribución de energía, así como para motores y generadores en aplicaciones comerciales e industriales, particularmente en el área de construcción de paneles.

Con su nueva serie de motores K1W, la AKH satisface la demanda de motores de alto rendimiento con una pequeña huella en diversos sectores de la ingeniería mecánica. Numerosas opciones están disponibles para los motores de la nueva serie, haciéndolos adecuados para prácticamente cualquier aplicación. Se utilizan donde se requiere un rendimiento óptimo a la proporción del tamaño del paquete, donde el calor del motor no se puede disipar directamente, donde la temperatura ambiente es mucho mayor de lo habitual, o se requiere la reducción del ruido. Los motores enfriados por agua cubren el rango de potencia de 45 a 710 kW con tamaños de carcasa desde la IEC 200 hasta la IEC 355. Son aptos para arranque directo, así como arranques con variador de velocidad.