• WEG Fácil
  • Noticias
  • Central de Descarga
Colombia
Change to Another Country
Búsqueda


Productos y Servicios
  • Notícias
  • Central de Descarga
Acceso Rápido
Drives
Convertidores de Frecuencia

» Home » Productos y Servicios » Drives » Convertidores de Frecuencia » Convertidor de Frecuencia CFW-11


Convertidor de Frecuencia CFW-11
Lanzamiento

WEG está lanzando uma nueva generación de convertidores de frecuencia, com tecnología de punta para control de motores de inducción trifásicos. Objetivando el aumento de productividad para sus clientes.

El CFW-11 presenta muchas innovaciones añadiendo grandes beneficios a los clientes, principalmente por su simplicidad de instalación y operación. El CFW-11 fue desarollado con base na filosofia Plug-and-Play permitiendo su instalación simples y rápida, incluso de sus acesorios.

El IHM posee forma de navegación semejante a la utilizada en los teléfonos móviles a través de las teclas soft-keys. Es posible el acceso a los parámetros de forma secuencial o mediante grupos de parámetros. El IHM dispone también de la función "Start-up Orientado" que guía al usuario a través de la programación necessaria.

El CFW-11 se adapta a las necesidades de los clientes a través de una amplia gama de accesorios que son fácilmente instalables. Además el producto dispone de la función SoftPLC que añade funcionalidades de PLC al convertidor, permitiendo al cliente creación de aplicativos proprios a través del software WLP.

  • 1,5 hasta 40 HP 200-240 V – Monofasico (hasta  3 hp) o Trifasico
  • 2 hasta 600 HP 380-480 V – Trifasico

 


Plug and Play

Filosofia Plug and Play (conecte  y use) que permite instalación sencilla y rápida de accesorios y opcionales. Reconoce y configura automáticamente los accesorios utilizados, posibilitando fácil instalación y operación segura eliminando su configuración manual.

1) Slot 5 - Módulo de memória FLASH incorporado

2) Slot 1
- Expansión de I/Os

3) Slot 2
- Interfaz con Encoder

4) Slot 3
- Comunicación 1: DeviceNet, CANopen, RS-232C e RS-485

5) Slot 4
- Comunicación 2: Profibus, DeviceNet, RS-232, RS-485 e EtherNet / IP

 


Interface USB

USB para conexión con microcomputador y utilización de software de programación y monitoreo SUPERDRIVE, así como la actualización del firmeware del convertidor.


Interface Hombre - Máquina

Interface Hombre-Máquina (IHM) con pantalla gráfica, backlight y soft-keys que facilitan la manera de la programación y operación del convertidor.

 

  • Pantalha Gráfica
  • Backlight
  • Reloj de tiempo real
  • Función cópia
  • Plug-in 
  • Seleción de idiomas
  • IHM remota
  • Start-up orientado, facilitando la programación inicial por el usuario. 




Soft / PLC

Módulo de memoria incorporado en el producto estándar que permite al usuario la creación de funciones simples de control del convertidor y de interbloqueo de I / Os (entradas y salidas) personalizadas sin la necessidad de utilizarse un CLP externo (soft-PLC - viá software de programación Ladder). 


Características

El convertidor de frecuencia CFW-11 es un producto de alto desempeño que permite el control de velocidad y del torque - par de motores de inducción trifásicos. La característica central de este producto es la tecnología Vectrue, la cual presenta las siguientes ventajas:

  • Control Escalar (V / F), VVW o Control Vectorial programables en el mismo producto
  • El Control Vectorial puede ser programado como Sensorless o como Control Vectorial con Encoder en el motor
  • El Control Vectorial Sensorless permite alto torque - par y rapidez en la respuesta, mismo en velocidades muy abajo o en el arranque
  • El Control Vectorial con Encoder posibilita alto grado de exactitud en el accionamiento, para todo el rango de velocidad - hasta con el motor parado
  • Función Frenado Optimo para el Control Vectorial, permitiendo el frenado controlado del motor, eliminando en algunas aplicaciones la necesidad del resistor de frenado adicional
  • Función Autoajuste para el control vectorial, permitiendo el ajuste automático de los reguladores y parámetros de control, a partir de la identificación de los parámetros del motor y de la carga utilizada

Otras caracteristicas del CFW-11:

  • Aplicaciones Normal y Heavy Duty
  • Filtro RFI: Filtro para reducción de interferencia en el rango de las radiofrecuencias
  • PWM: Modulación por ancho de pulso, tensión pulsada que alimenta el motor
  • Frenado Reostático
  • Start-up Orientado
  • Módulo de Memoria FLASH
  • Paro de seguridad de acuerdo con EN 954-1 categoría 3
  • Alimentación externa del circuito de control y HMI con 24Vcc
  • Redes de comunicación CANopen, ProfiBus DP, DeviceNet, Devicenet Profile, Modbus RTU

Aplicaciones

Control Multibombas, Bombas, Ventiladores, Compresores, Celulosa, Papel, Madera, Cemento, Minería, Química, Petroquímica, Siderurgia, Metalurgia, Elevación, Refrigeración, Azúcar, Alcohol, Máquinas de Procesos.


Certificaciones





Imprimir
Indique esta página





 


WEG Fácil
Noticias - sepa lo que está sucediendo en WEG
Boletín - reciba novedades en su casilla de correo electrónico

© 2012 WEG. Todos los derechos reservados