• WEG Easy
  • 新闻
  • 下载中心
中国
Change to Another Country
搜索


媒体中心
快速通道
新闻
產品和解決方案

» Home » 媒体中心 » 新闻 » 產品和解決方案 » WEG推出节能式CFW-08 MULTI-PUMP多泵式驱动器

六月 18, 2009 / 產品和解決方案

WEG推出节能式CFW-08 MULTI-PUMP多泵式驱动器

节能系统能够以一台交流电驱动器控制达到四台泵

WEG,全球性供应马达、驱动器,控制设备、变压器和发电机的邻导厂商。它推出了CFW-08 Multi-pump多泵式交流电驱动器,这新的节能抽吸系统使用一个频调驱动器(VFD)能够控制达到四台泵。

Patrick Tongs,WEG 英国的高级驱动器工程师说:“装备Multi-pump多泵式频调驱动系统有许多优点,除了节能外,设备的使用期延长,系统故障诊断,输送的压力平稳和每台泵的操作时间平均。”

由于WEG CFW-08 Multi-pump系统同时控制四台泵,不论流量需求的浮动,能够保
证供应管道里的压力平稳,是因为使用PID控节器及泵的启动/停止逻辑的辅助。除此以外,CFW-08还监测压力、水池的水位、监视最低压力来发现管子破裂或空化作用及最高压力来发现管子的堵塞。

CFW-08有V/F 和 Sensorless Vector,两种执行方式。V/F适合给情况多变的扭矩负适合给情况多变的扭矩负载下使用。选择节能功能来减低马达在低速时的能源消耗。这操作方式使用一台频调驱动器,控制多达四台泵的多马达用途。

Sensorless Vector执行方式,能够精细的控制马达的速度和扭矩, 使用在高需求的挤出机、传送带和卷铁皮机上。设计的操作范围为0.25kW 到15kW。CFW-08,它容易设定、装备和操作,拥有许多特别功能,使使用者的工作简化。这些功能有:“S”加速及减速斜坡、近远程控制、DC支流电刹车、扭矩提升、马达速度滑跌补偿、JOG, ride through穿越、multi-speed 多速(直到八个速度),最低和最高速调节、跳频、PID调节、flying start启动、内含DeviceNet、 Modbus RTU 及 CanOpen Fieldbus 等通讯协议,还另有Profibus DP 以供选择。

CFW-08有新的IP56设施,加强保护防御污染物。
除了标准型CFW-08,WEG最近又推出CFW-08 Wash型号,含有IP56设施。CFW-08 Wash是设计给食物、饮料、化学和工业水处理等企业。这些领域要求高度的保护防止污染物侵入,务必达到阻止灰尘和水滴的入侵。

打印
推荐这页



 



WEG Easy
新闻-了解WEG发生了什么
简讯 - 有新闻发至您邮箱

© 2012 WEG. 所有保留的权利