• WEG Easy
  • 新闻
  • 下载中心
中国
Change to Another Country
搜索


媒体中心
快速通道
新闻
產品和解決方案

» Home » 媒体中心 » 新闻 » 產品和解決方案 » WEG墨西哥公司自主研发400 kV电力变压器

十一月 14, 2011 / 產品和解決方案

WEG墨西哥公司自主研发400 kV电力变压器

首批投产的大型变压器将为墨西哥锡那罗亚州居民提供电力并创造各种机遇。

WEG墨西哥公司自主研发400 kV电力变压器
放大
WEG墨西哥公司自主研发400 kV电力变压器
最小化最大化关闭
 
WEG墨西哥公司自主研发400 kV电力变压器

 

首批投产的大型变压器将为墨西哥锡那罗亚州居民提供电力并创造各种机遇

 
WEG墨西哥公司自主研发400 kV电力变压器
WEG墨西哥公司自主研发400 kV电力变压器
放大
WEG墨西哥公司自主研发400 kV电力变压器
最小化最大化关闭
 
WEG墨西哥公司自主研发400 kV电力变压器

历经约18个月的努力,首批125MVA/400kV单相变压器终于成功交付。墨西哥国家电力公司(CFE)订购了这四台变压器,准备为墨西哥西北部锡那罗亚州洛斯莫奇斯城建造一座新变电站。

 
WEG墨西哥公司自主研发400 kV电力变压器

WEG输配电业务部(WTD)在墨西哥韦韦托卡的分厂上下欢庆一项挑战性工程的完美竣工。历经约18个月的努力,首批125MVA/400kV单相变压器终于成功交付。墨西哥国家电力公司(CFE)订购了这四台变压器,准备为墨西哥西北部锡那罗亚州洛斯莫奇斯城建造一座新变电站。

2011年6月,研制成功的变压器被送往墨西哥WTD实验室,在运行条件下进行了试验。项目开发的全面成功是布鲁墨蓝(SC)团队和WTD总部精诚合作的成果。墨西哥分部目前已成功跻身最高550kV大型变压器的先进解决方案提供商,不断拓展北美市场。新投建的变电站将于9月份正式投入运行,届时必将进一步改善锡那罗亚州的配电状况

关于CFE

墨西哥国家电力公司(CFE)是一家为国内1亿多居民提供发电、输配电和供电一体化服务的墨西哥国有企业。CFE不断扩大电力设施投资建设,每年吸纳超过100万名新客户。其基础设施由约190座电站组成,总装机容量超过50,000兆瓦(MW)。

打印
推荐这页



 



WEG Easy
新闻-了解WEG发生了什么
简讯 - 有新闻发至您邮箱

© 2012 WEG. 所有保留的权利