• WEG Easy
  • 新闻
  • 下载中心
中国
Change to Another Country
搜索


产品和服务
  • 新闻
  • 下载中心
快速通道
Controls
新闻

» Home » 产品和服务 » Controls » 新闻 » 最大和功效最高的中压变频器

二月 25, 2010 / 產品和解決方案

最大和功效最高的中压变频器

WEG生产的最大中压变频器在运往美国的路途中。额定功率为8000HP,设备通过巴西首试测试合格,将装备在WEIR PUMPS公司的实验室

放大
最大和功效最高的中压变频器
最小化最大化关闭
 

8000HP 的MVW-01 950A将控制一台WEG生产的7500HP发动机,于美国德克萨斯州达拉斯的WEIR PUMPS公司的钻井泵测试实验室。

 

WEG生产的最大中压变频器运往美国的时间已经确定了。8000HP 的MVW-01 950A将控制一台WEG生产的7500HP发动机,于美国德克萨斯州达拉斯的WEIR PUMPS公司的钻井泵测试实验室。

这是WEG曾经生产最大的中压变频器。我们的生产线当时只能够生产到4000HP,翻了一番,达到8000HP。另外,产品的效率为99%及平均无故障时间MBTF为22年。Joable Andrade Alves 解释:“这是世界上最高性能和最可靠的中压变频器“,他原来参与该产品的发展,目前为国际销售团队的一份子。

Charles SChuh, WEG美国子公司的产品经理说: “特别提醒,99%的效率比市面上别的中压变频器的效率平均高出1%,这意味着一年能够带来的经济高达5万美元“。

随着新发展的8000HP MVW - 01,WEG也是唯一的巴西公司有能力生产和测试这个负荷范围的设备。这些测试是必不可缺少的,这样才能够保证将来设备在运转过程中能够支持实际负荷。但因为复杂、风险和成本高所以之前从来没有执行测试。Joable保证说: “我们投入巨资建立一个新的实验室和扩建产品功率测试区。我们是巴西唯一能够提供这项服务的公司“。

WEG的MVW - 01逆变器所用的科技采用最先进和可靠性超高的原件,诸如所使用的半导体(HV – IGBT)它也使用在欧洲的高速火车上。该科技使驱动器能够使在要求更高的领域里,如采矿,水泥,造船,钢铁和石化等行业应用。

这设备生产于Jaragua do Sul/SC, WEG的逆变器生产厂。设备将于2010年4月在Weir Pump开始运作。整个供应由WEG 的美国代理Motion Industries执行。

产品说明:

中压变频器
产品型号:MVW01 0950 T4160ESZ
特性:12脉冲,输出电流:950安培
输出电压:4160V
发动机7500HP
外壳10408
4160V
46Hz
4极
转速:1371RPM
829安培

打印
推荐这页



 



WEG Easy
新闻-了解WEG发生了什么
简讯 - 有新闻发至您邮箱

© 2012 WEG. 所有保留的权利