Productos y Servicios
Acceso Rápido
Motores Motores Industriales Trifásicos - 60HZ
Aumentar textoReducir texto

Home » Productos y Servicios » Motores » Motores Industriales Trifásicos - 60HZ » A prueba de explosión - Alta Eficiencia



A prueba de explosión - Alta Eficiencia
Informaciones Generales
 
Aplicaciones
Bombas, centrales de acondicionadores de aire, ventiladores, chancadores, grúas, compresores, transportadores continuos, máquinas operatrices, bobinadeiras, molinos, trefiladeras, centrífugas, prensas, guindastes, puentes grúas, caballos mecánicos para prospección de petróleo, ascensores, prensas de costura, trituradores, picadores de madera, inyectores, mesas de rodillos, torres de enfriamiento, empaquetadores y donde hubiera presencia de productos inflamables, con áreas clasificadas como Zona I (ABNT/IEC).
Características Estándar
  • Grado de protección: IP55
  • Sello de los descansos: reten
  • Carcasas: hierro fundido
  • Termostato
  • Potencias: 0,5 hasta 500cv (carcasas 90S hasta 355M/L)
  • Aislamiento: clase “F”
  • Factor de servicio 1.15
  • Tensiones:
  • 220/380V, 380/660V (carcasas 90S hasta 200L)
  • 220/380/440V (carcasas 225S/M hasta 355ML)
  • Color Azul RAL 5007– plan de pintura 201A
  • Anillo de sello interno en ambas tapas, para impedir la propagación del fuego
  • Placa de identificación adicional, contiendo: normas, áreas clasificadas, categoría de temperatura, número del certificado de conformidad
  • Placa de bornes
Opcionales Principales
  • Grado de protección IPW55, IP56, IP65, IP66
  • Resistencia de Calefacción
  • Termistor, termostatos o PT 100 en los devanados
  • Eje en acero inoxidable
  • 2ª punta del eje
  • Laberinto Taconite (carcasas 132S hasta 355M/L)
 
Imprimir
Indique esta página





Otros productos de esta categoría


 


WEG Fácil
Noticias - sepa lo que está sucediendo en WEG
Boletín - reciba novedades en su casilla de correo electrónico

© 2008 WEG. Todos los derechos reservados