Debido a su simplicidad y robustez, los motores de la Línea H son muy utilizados por su alta confiabilidad, siendo adecuados para casi todos los tipos de máquinas accionadas ubicadas en la práctica.
Las carcasas de estos motores son formadas por un único bloco estructural de alta resistencia dotada de aletas externas. Su sistema de refrigeración, como un circuito interno y otro externo de ventilación, proporciona una distribución de temperatura homogénea en su interior, permitiendo obtener el máximo desempeño de estos motores.
Características Estándar
Alimentación senoidal desde 1000 hasta 11000 V
Motores fabricados desde 2 hasta 12 polos
Carcasa en hierro fundido desde 315 hasta 630
Sistema de refrigeración cerrado auto refrigerado con refrigerador externo e interno
Forma constructiva: B3
Grado de protección IP55
Régimen continuo (S1)
Clase de Aislamiento F
Factor de Servicio 1.0
Elevación de Temperatura 80°C
Temperatura ambiente: 40°C
Altitud ambiente: 1000 m
Detector de temperatura tipo Pt100, 1 por descanso de los rodamientos, vía 3 hilos
Detector de temperatura tipo Pt100, 2 por fase, vía 3 hilos
Dos cajas de conexiones para los accesorios, una para los accesorios de señal y otra para los accesorios que necesitan de fuerza (Resistencia de calefacción)
Resistencia de calefacción monofásica
Laberinto taconite en los Mancales de los rodamientos
Mancales de los rodamientos lubricados por grasa: - Para motores 2 polos en las siguientes carcasas: - Hasta carcasa 400 (inclusa) para 60 Hz; - Hasta carcasa 450 (inclusa) para 50 Hz; - Para motores 4 polos en las siguientes carcasas: - Hasta carcasa 560 (inclusa) para 60 y 50 Hz; - Mancales de los rodamientos lubricados por grasa para motores de 6 polos y arriba;
Mancal de deslizamiento: - Para motores 2 polos en las siguientes carcasas: - Carcasa 450 y arriba para 60 Hz; - Carcasa 500 y arriba para 50 Hz; - Para motores 4 polos en la carcasa 630.
Mancal trasero aislado eléctricamente para carcasas 450 y arriba, cuando la alimentación es directamente en la red
Pintura: Poliuretano Acrílico o Epóxi poliamida (Color final Azul RAL 5007)
Placa de Identificación en Acero Inoxidable
Terminal de puesta a tierra en la carcasa y en la caja de conexiones
03 terminales de conexiones en la caja de conexiones de fuerza (placa de bornes)
Opcionales Principales
Alimentación con convertidor de frecuencia
Factor de Servicio: 1,15
Aislamiento: H
Elevación de Temperatura 105°K para aislamiento F
Elevación de Temperatura 125°K para aislamiento H
Temperatura ambiente arriba de 40°C (Bajo consulta)
Mancal especial (sobredimensionado) para empuje axial o radial
Pintura Especial
Placa de bornes
Prensa cables en la entrada de las cajas de conexión
Protección contra surtos de tensión: Pararrayos y Capacitores
Rotor de Aluminio, Cobre o Latón
Sensor Vibración
Supresor de ruido, en la entrada y salida de aire
Tacogenerador
TC para protección diferencial o integral
Termómetro en los mancales con indicador con/sin contactos
Transductor de señal
Unidad hidráulica para circulación de aceite en mancal de deslizamiento
Mancal trasero aislado eléctricamente para todas las carcasas cuando accionado por Convertidor de Frecuencia
Los dos mancales aislados eléctricamente
Escobilla de aterramiento en el eje delantero para todas las carcasas, cuando el accionamiento es por Convertidor de Frecuencia (minos para áreas clasificadas)