• WEG Fácil
  • Noticias
  • Central de Descarga
Chile
Change to Another Country
Búsqueda


Productos y Servicios
Motores Eléctricos
Industriales Trifásicos

» Home » Productos y Servicios » Motores Eléctricos » Industriales Trifásicos » Doble Velocidad - Dahlander 8/4 polos Par Variable


 
Doble Velocidad - Dahlander 8/4 polos Par Variable
 
Haga clic en la imagen para ampliarla
 
Doble Velocidad - Dahlander 8/4 polos Par Variable




Aplicaciones
El Motor Trifásico Dahlander puede ser aplicado en grúas, ascensores, cintas transportadoras, máquinas y equipamientos generales u otras aplicaciones que requieran motores asincrónicos de inducción trifásicos con dos velocidades.
Características Estándar
  • Grado de protección: IP55
  • Sello de los descansos: V´Ring
  • Carcasas: hierro fundido
  • Dreno automático
  • Potencias: 0,25 hasta 160cv (carcasas 71 hasta 315S/M)
  • Aislamiento: clase “F”
  • Factor de servicio: 1,00
  • Rodamientos de bolas (con grasera a partir de la carcasa 225S/M)
  • Categoría: N
  • Tensiones: 220,380 y 440V
  • Color: Azul RAL 5009
  • Placa de bornes
Opcionales Principales
  • Grado de protección: IPW55, IP56 y IP65
  • Resistencia de Calefacción
  • Grasera en las carcasas 160M hasta 200L
  • Doble punta de eje
  • Laberinto Taconite (carcasas 90S hasta 355M/L)
  • Termistores, termostatos o PT 100 en los devanados
  • PT 100 en los rodamientos
  • Eje en acero inoxidable



 


WEG Fácil
Noticias - sepa lo que está sucediendo en WEG
Boletín - reciba novedades en su casilla de correo electrónico

© 2016 WEG. Todos los derechos reservados