• WEG Fácil
  • Noticias
  • Central de Descarga
Chile
Change to Another Country
Búsqueda


Productos y Servicios
  • Notícias
  • Central de Descarga
  • Entrenamiento
Acceso Rápido
Energía
Generación, Transmisión y Distribución de Energía

Home » Productos y Servicios » Energía » Generación, Transmisión y Distribución de Energía » Generadores para Grupos Electrógenos


Generadores para Grupos Electrógenos
Informaciones Generales
 
Descripción

La vasta experiencia de WEG en la fabricación de generadores, sumada a los más avanzados proyectos, capacidad de producción y pruebas resultaron en el lanzamiento de la línea de generadores sincrónicos, sin escobillas y con regulación de tensión electrónica, la Línea G Plus.

Disponibles hasta 4.200 kVA, los generadores de la línea G Plus son aplicados principalmente en grupos generadores a diesel y gas, también están aptos a trabajar con turbinas a vapor o hidráulicas. Operan en todas configuraciones de grupos generadores sean estos de emergencia o servicio continuo en el área industrial, comercial, naval, telecomunicaciones, minería, construcción civil, irrigación, hospitales y otros.


Características Técnicas

  • Potencias: hasta 4.200 kVA
  • Carcasas: 160 hasta 630 (IEC)
  • Baja Tensión: 110 hasta 690 V
  • Alta Tensión: 2300 hasta 13.800 V
  • Frecuencia: 50 y 60 Hz
  • Grado de protección: IP21 (IP23, IP23W, IP54, IP54W, IP55 y IP55W bajo consulta )
  • Clase de Aislamiento: H (baja tensión) y F (media y alta tensión)
  • Paso del bobinado : 2/3
  • Polaridad: 4, 6 y 8 polos.

  • Imprimir
    Indique esta página



     
    Generadores para Grupos Electrógenos
     
    Haga clic en la imagen para ampliarla
    Generadores para Grupos Electrógenos
    MinimizarMaximizarCerrar
     

     


    Otros productos de esta categoría


     


    WEG Fácil
    Noticias - sepa lo que está sucediendo en WEG
    Boletín - reciba novedades en su casilla de correo electrónico

    © 2010 WEG. Todos los derechos reservados