Productos y Servicios
Acceso Rápido
Automatización Paneles Eléctricos
Aumentar textoReducir texto

Home » Productos y Servicios » Automatización » Paneles Eléctricos » Centro de Control de Motores de Baja Tensión - CCM´s BT



Centro de Control de Motores de Baja Tensión - CCM´s BT
Informaciones Generales
 
Descripción
Los CCM´s BT WEG fueron desarrollados para atender a los más variados segmentos del mercado, atendiendo a requisitos de calidad y desempeño comparables a los mejores productos disponibles en el mercado internacional. Proyectados con un alto nivel de padronización, este producto permite facilidades de ensamble, instalación, mantenimiento y ampliaciones futuras.

Los CCM’ s BT son certificados de acuerdo con la norma NBR IEC 60439-1-TTA/PTTA y coordinación tipo 1 y 2, según IEC 60947, garantizando así alta confiabilidad de operación y mantenimiento.
Aplicaciones
Los CCM’s BT - WEG tipo CCM-03 y CCM-03i son utilizados en los más variados segmentos del mercado, tales como:
Químico y petroquímico, siderurgia y metalurgia, papel y celulosa, mineración y cemento, alimentos y bebidas, plástico y goma, automovilístico, cerámico, textil, refrigeración y otros segmentos.
Línea CCM`s
  • Entradas y salidas de cables inferiores
  • Clase de tensión 690 V
  • Frecuencia 50/60Hz
  • Corriente nominal barras principales hasta 3150 A (otras bajo consulta) y barras verticales 630 y 800 A
  • Corriente de corta duración 50 y 80 kA (ensayados en CEPEL)
  • Temperatura ambiente 40ºC (otros bajo consulta)
  • Grado de protección IP-42 (otros bajo consulta)
  • Espesor de las chapas:
    - Estructura: 12 MSG
    - Puerta frontal: 14 MSG
    - Cierre/blindaje: 14 o 16 MSG
  • Tratamiento superficial de chapas y barras:
    - Chapas externas: proceso químico de fosfatización
    - Barras: proceso galvanico de estañaje
    - Partes internas, gavetas, blindajes: chapas zincadas
  • Acabamiento de las superficies tratadas:
    - Pintura epóxi polvo gris claro RAL 7032 para puertas, laterales y techo
    - Pintura epóxi polvo gris oscura RAL 7022 para estructura y rodapié
  • Dimensiones:
    - Alto: 2300 mm
    - Ancho: 750 mm
    - Profundidad: 600 mm
  • Forma constructiva: 3b y 4b (opcional)
Línea CCM-03

Línea CCM-04

Línea CCM-05

Ventajas de la utilización del CCM Convencional
  • Confiabilidad para la continuidad del proceso;
  • Seguridad del operador en la operación, supervisión y mantenimiento;
  • Instalación en sitios centralizados para facilidad de operación y mantenimiento;
  • Versatilidad para comando y protección de gran número de motores;
  • Elevada compactación, posibilitando lo máximo aprovechamiento de espacio;
  • mantenimiento fácil y rápido, principalmente por la extracción de las gavetas y su intercambiabilidad;
  • Modularidad del sistema, permitiendo fácil ampliación;
  • Remanoseo de las gavetas facilitando expansiones o alteraciones;
  • Elevada seguridad, pues permite la ejecución de mantenimiento y otros servicios en determinado equipo sin desenergizar los otros.
Ventajas de la utilización del CCM Inteligente
Además de las ventajas descriptas anteriormente, salientamos:
  • Mayor confiabilidad en el sistema de protección;
  • Eliminación de varios componentes de la gaveta como, por ejemplo, contadores de hora y de maniobra, relés térmico de sobrecarga convencional, transformadores de corriente, etc.;
  • Reducción de la hilandería del comando;
  • Reducción en el cableado de monitoración, supervisión y control, pues utiliza par tranzado;
  • Monitoración, supervisión y control remotamente vía IHM, CLP o PC;
  • Montaje del Relé Inteligente en trillo DIN o tarjeta de montaje;
  • Rearme del relé hacia distancia reduciendo tiempo de mantenimiento;
  • Rapidez y precisión en la identificación de fallas;
  • Automación de los registros y estadísticas de fallas por gaveta;
  • Red ProfiBus-DP normalizado mundialmente (no es red propietaria) o DeviceNet;
  • Comunicación con otros PLC’s en red de protocolo abierto.
Certificaciones

 
Imprimir
Indique esta página





Otros productos de esta categoría


 


WEG Fácil
Noticias - sepa lo que está sucediendo en WEG
Boletín - reciba novedades en su casilla de correo electrónico

© 2008 WEG. Todos los derechos reservados