Productos y Servicios
Acceso Rápido
Automatización Comando y Protección de Motores
Aumentar textoReducir texto

Home » Productos y Servicios » Automatización » Comando y Protección de Motores » Relés Protectores RPW



Relés Protectores RPW
Informaciones Generales
 
Descripción

Relés protectores RPW

Los relés RPW WEG son dispositivos electrónicos que protegen los sistemas trifásicos contra falta de fase o falta de neutro (elegible) (RPW DD), inversión de secuencia de fase (RPW SF) o ambas las funciones integradas en un mismo producto (RPW FSF).
Siempre que existir una anomalía en sistema el relé conmutará su salida para interrumpir la operación del motor o proceso a ser protegido. Proyectado de acuerdo con normas internacionales, el RPW constituye una solución compacta y segura, en cajas con 22,5mm de ancho para montaje en riel DIN 35mm.

Disponibles en los siguientes modelos:

RPW-SF: Relé Secuencia de Fase
RPW-FF: Relé Falta de Fase
RPW-FSF: Relés Falta e Secuencia de Fase

Normas: IEC / EN 60947-1
      IEC / EN 60947-5-1

Certificación: CE

 
Imprimir
Indique esta página





Otros productos de esta categoría


 


WEG Fácil
Noticias - sepa lo que está sucediendo en WEG
Boletín - reciba novedades en su casilla de correo electrónico

© 2008 WEG. Todos los derechos reservados