header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Resina de impregnação a base de poliéster insaturado 100% sólidos para sistema
de cura em estufa.
Excelentes propriedades dielétricas, alto poder de compactação, resistência
química e a umidade.
SISTEMA RESINA | Poliéster Insaturado |
---|---|
Cor | Branco |
Classe Térmica | H - 180ºC |
COMPONENTE TINTA | Componente A |
Código | Descrição | EMBALAGEM | CONTEUDO EMBALAGEM | Quantidade Por Fardo | |
---|---|---|---|---|---|
10001703 | VERNIZ LACKTHERM 1369 H | 25 kg | Balde Plástico | 25 kg | 1 |