header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Tinta acrílica com boa aderência, regular resistência ao impacto e flexibilidade, boa resistência química e ótima resistência ao intemperismo.
Família | Politherm 28 |
---|---|
LINHA PRODUTOS TINTAS | Acrílico |
VERSAO TINTA | Convencional |
Cura | Alta |
Código | Descrição | COR TINTA | ACABAMENTO PINTURA | Brilho | COR COMERCIAL TINTA | Escala de cor | CONTEUDO EMBALAGEM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13155663 | P 28 R LI VERD ESCURO AFF 50901 UF | 15 kg | Verde | Liso | Ultra-Fosco | VERDE ESCURO AFF | 50901 | 15 kg | |
14635026 | TP 28 R LI VERM 81400 BR | 25 kg | Vermelho | Liso | Brilhante | Vermelho | 81400 | 25 kg | |
14635374 | TP 28 R LI AZUL 42841 BR | 25 kg | Azul | Liso | Brilhante | Azul | 42841 | 25 kg | |
14636510 | TP 28 R LI VIOL 35440 BR | 25 kg | Violeta | Liso | Brilhante | Violeta | 35440 | 25 kg | |
14812771 | TP 29 R MT PRET 70093 FO | 25 kg | Preto | Microtexturizado | Fosco | Preto | 70093 | 25 kg |
As tonalidades de cor e brilho apresentadas devem ser usadas somente como orientação, não podendo ser garantida uma conformidade com a tinta original.