header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Tinta híbrida com excelente aderência e flexibilidade, alta resistência física, boa resistência química. Não é indicada para uso em áreas externas. Aditivada para redução no tempo de cura.
Família | Politherm 22 |
---|---|
LINHA PRODUTOS TINTAS | Hibrido |
VERSAO TINTA | Convencional |
Cura | Baixa |
Código | Descrição | COR TINTA | ACABAMENTO PINTURA | Brilho | COR COMERCIAL TINTA | Escala de cor | CONTEUDO EMBALAGEM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10005586 | TP 22 R ME CINZ 31100 BR | 25 kg | Cinza | Metalizado | Brilhante | Cinza | 31100 | 25 kg | |
10005604 | TP 22 R LI BRAN LINHA 4 61900 BR | 25 kg | Branco | Liso | Brilhante | Branco Linha 4 | 61900 | 25 kg | |
10005605 | TP 22 R LI BRAN FRIO 62180 BR | 25 kg | Branco | Liso | Brilhante | Branco Frio | 62180 | 25 kg | |
10005607 | TP 22 R LI BRAN 62220 BR | 25 kg | Branco | Liso | Brilhante | Branco | 62220 | 25 kg | |
10005611 | TP 22 R LI BRAN GLOBAL WHITE 64640 BR | 25 kg | Branco | Liso | Brilhante | BRANCO GLOBAL WHITE | 64640 | 25 kg | |
10005623 | TP 22 R LI PRET 71350 BR | 25 kg | Preto | Liso | Brilhante | Preto | 71350 | 25 kg | |
10006840 | TP 22 R LI BRAN 66430 BR | 25 kg | Branco | Liso | Brilhante | Branco | 66430 | 25 kg | |
10006845 | TP 22 R LI VERD 337C 52430 SF | 25 kg | Verde | Liso | Semi-Fosco | Verde 337C | 52430 | 25 kg | |
10007276 | TP 22 R LI BRAN 66460 BR | 25 kg | Branco | Liso | Brilhante | Branco | 66460 | 25 kg | |
10007626 | TP 22 LI LARA WP 1585C BR | 25 kg | Laranja | Liso | Brilhante | Laranja | W PANTONE 1585C | 25 kg | |
10589504 | TP 22 R LI AZUL ROYAL 41110 BR | 25 kg | Azul | Liso | Brilhante | Azul Royal | 41110 | 25 kg | |
10601089 | TP 22 R LI PRET 73070 BR | 25 kg | Preto | Liso | Brilhante | Preto | 73070 | 25 kg | |
10661391 | TP 22 R LI BRAN 65690 BR | 25 kg | Branco | Liso | Brilhante | Branco | 65690 | 25 kg | |
10723233 | TP 22 R LI BEGE WP 465C BR | 25 kg | Bege | Liso | Brilhante | Bege | W PANTONE 465C | 25 kg | |
10766823 | TP 22 LI LARA 25011 SB | 25 kg | Laranja | Liso | Semi-Brilho | Laranja | 25011 | 25 kg | |
10911470 | TP 22 R LI PRET BC 73150 UF | 25 kg | Preto | Liso | Ultra-Fosco | Preto BC | 73150 | 25 kg | |
10940095 | TP 22 R LI BRAN RAL 9010 SB | 25 kg | Branco | Liso | Semi-Brilho | Branco | RAL 9010 | 25 kg | |
10952042 | TP 22 R LI BRAN W RAL 9003 FO | 25 kg | Branco | Liso | Fosco | Branco | W RAL 9003 | 25 kg | |
11165241 | TP 22 R LI PRET 73270 SB | 25 kg | Preto | Liso | Semi-Brilho | Preto | 73270 | 25 kg | |
11165419 | TP 22 R LI VERM 84500 BR | 25 kg | Vermelho | Liso | Brilhante | Vermelho | 84500 | 25 kg | |
11194559 | TP 22 R LI CINZ PRAT 10124 SB | 25 kg | Cinza | Liso | Semi-Brilho | Cinza Prata | 10124 | 25 kg | |
11238799 | TP 22 R LI AZUL 48810 SB | 25 kg | Azul | Liso | Semi-Brilho | Azul | 48810 | 25 kg | |
11307034 | TP 22 LI PRET 203 72920 UF | 25 kg | Preto | Liso | Ultra-Fosco | Preto 203 | 72920 | 25 kg | |
11327946 | TP 22 R LI PRET 73400 SF | 25 kg | Preto | Liso | Semi-Fosco | Preto | 73400 | 25 kg | |
11402822 | TP 22 R ME- ALUM 30290 BR | 25 kg | Alumínio | Metalizado | Brilhante | Alumínio | 30290 | 25 kg | |
11418885 | TP 22 R LI PRET 73420 SF | 25 kg | Preto | Liso | Semi-Fosco | Preto | 73420 | 25 kg | |
11474864 | TP 22 R ME CINZ 10421 BR | 25 kg | Cinza | Metalizado | Brilhante | Cinza | 10421 | 25 kg | |
11575592 | TP 22 R LI AMAR SUPIMPA 22840 BR | 25 kg | Amarelo | Liso | Brilhante | Amarelo Supimpa | 22840 | 25 kg | |
11801079 | TP 22 R LI ROSA PINK 80941 BR | 25 kg | Rosa | Liso | Brilhante | Rosa Pink | 80941 | 25 kg | |
11803440 | TP 22 R LI BRAN RAL 9003 BR | 25 kg | Branco | Liso | Brilhante | Branco | RAL 9003 | 25 kg | |
12025136 | TP 22 R LI VERD 55750 SB | 25 kg | Verde | Liso | Semi-Brilho | Verde | 55750 | 25 kg | |
12139747 | TP 22 R LI PRET 70811 SF | 25 kg | Preto | Liso | Semi-Fosco | Preto | 70811 | 25 kg | |
12154833 | TP 22 R LI BRAN 66740 BR | 25 kg | Branco | Liso | Brilhante | Branco | 66740 | 25 kg | |
12159240 | TP 22 R PE- CINZ 19952 FO | 25 kg | Cinza | Perolizado | Fosco | Cinza | 19952 | 25 kg | |
12233390 | TP 22 R LI PRET 70013 SF | 25 kg | Preto | Liso | Semi-Fosco | Preto | 70013 | 25 kg | |
12357480 | TP 22 R TX CINZ N6,5 BR | 25 kg | Cinza | Texturizado | Brilhante | Cinza | MUNSELL N6,5 | 25 kg | |
12361993 | TP 22 R TX AZUL ROYAL 41110 BR | 25 kg | Azul | Texturizado | Brilhante | Azul Royal | 41110 | 25 kg | |
12364481 | TP 22 LI AMAR 10YR 8/14 BR | 25 kg | Amarelo | Liso | Brilhante | Amarelo | W MUNSELL 10YR 8/14 | 25 kg | |
12370038 | TP 22 R ME VERNIZ ALUM 30270 BR | 15 kg | Alumínio | Metalizado | Brilhante | Alumínio | 30270 | 15 kg | |
12393680 | TP 22 R LI VERD WP 3265C BR | 25 kg | Verde | Liso | Brilhante | Verde | W PANTONE 3265C | 25 kg | |
12398385 | TP 22 R LI CINZ W RAL 7004 SB | 25 kg | Cinza | Liso | Semi-Brilho | Cinza | W RAL 7004 | 25 kg | |
12459579 | TP 22 R LI PRET 73720 UF | 25 kg | Preto | Liso | Ultra-Fosco | Preto | 73720 | 25 kg | |
12605563 | TP 22 TX AMAR RAL 1023 BR | 25 kg | Amarelo | Texturizado | Brilhante | Amarelo | RAL 1023 | 25 kg | |
12630961 | TP 22 R MT CINZ INOX 10424 UF | 25 kg | Cinza | Microtexturizado | Ultra-Fosco | Cinza Inóx | 10424 | 25 kg | |
12780035 | TP 22 R LI CINZ PRIMER RODAS CA-003 1053 | 25 kg | Cinza | Liso | Brilhante | - | 10534 | 25 kg | |
13017654 | TP 22 LI AMAR W 1,25Y 8/16 SB | 25 kg | Amarelo | Liso | Semi-Brilho | Amarelo | W MUNSELL 1,25Y 8/16 | 25 kg | |
13153209 | TP 22 R TX PRET 71870 SF | 25 kg | Preto | Texturizado | Semi-Fosco | Preto | 71870 | 25 kg | |
13156206 | TP 22 R MT BRAN 60790 BR | 25 kg | Branco | Microtexturizado | Brilhante | Branco | 60079 | 25 kg | |
13162039 | TP 22 TX LARA W 2,5YR 6/14 SB | 25 kg | Laranja | Texturizado | Semi-Brilho | Laranja | W MUNSELL 2,5YR 6/14 | 25 kg | |
13180502 | TP 22 LI VERD FS 34094 UF | 25 kg | Verde | Liso | Ultra-Fosco | Verde | FS 34094 | 25 kg | |
13324836 | TP 22 R LI CINZ RAL 7047 FO | 25 kg | Cinza | Liso | Fosco | Cinza | RAL 7047 | 25 kg | |
13504488 | TP 22 R LI BRAN INA 64863 SB | 25 kg | Branco | Liso | Semi-Brilho | Branco Ina | 64863 | 25 kg | |
13505214 | TP 22 R LI BRAN INA 64864 SB | 25 kg | Branco | Liso | Semi-Brilho | Branco Ina | 64864 | 25 kg | |
13566492 | TP 22 R LI VINHO 80461 BR | 25 kg | Vinho | Liso | Brilhante | VINHO | 80461 | 25 kg | |
13572668 | TP 22 R PE- VINH PINOT NOIR SF | 25 kg | Vinho | Perolizado | Semi-Fosco | VINHO PINOT NOIR | 80452 | 25 kg | |
13580659 | TP 22 R PE- AZUL AQUARIUS NIGHT 40112 FO | 25 kg | Azul | Perolizado | Fosco | AZUL AQUARIUS NIGHT | 40112 | 25 kg | |
13581031 | TP 22 R PE- BRAN ICE WHITE 60058 FO | 25 kg | Branco | Perolizado | Fosco | BRANCO ICE WHITE | 60058 | 25 kg | |
13619225 | TP 22 LI LARA BR | 25 kg | Laranja | Liso | Brilhante | Laranja | W RAL 2000 | 25 kg | |
13710335 | TP 22 R LI BRAN INA CSN 501 60194 SB | 25 kg | Branco | Liso | Semi-Brilho | BRANCO INA CSN 501 | 60194 | 25 kg | |
13755250 | TP 22 R LI BRAN GLOBAL WHITE ROHS 64640 | 250 kg | Branco | Liso | Brilhante | Branco Global White Rohs | 64640 | 250 kg | |
13802352 | TP 22 R LI VERM W RAL 3002 SB | 25 kg | Vermelho | Liso | Semi-Brilho | Vermelho | W RAL 3002 | 25 kg | |
13888344 | TP 22 R LI CINZ RAL 7021 BR | 25 kg | Cinza | Liso | Brilhante | Cinza | RAL 7021 | 25 kg | |
13889604 | TP 22 R MT PRET 70078 UF | 25 kg | Preto | Microtexturizado | Ultra-Fosco | Preto | 70078 | 25 kg | |
13889648 | TP 22 R MT BRAN W RAL 9003 UF | 25 kg | Branco | Microtexturizado | Ultra-Fosco | Branco | W RAL 9003 | 25 kg | |
13890035 | TP 22 R MT GRAF 10459 UF | 25 kg | Grafite | Microtexturizado | Ultra-Fosco | GRAFITE | 10459 | 25 kg | |
13890870 | TP 22 R MT PRAT 30379 UF | 25 kg | Prata | Microtexturizado | Ultra-Fosco | Prata | 30379 | 25 kg | |
13902455 | TP 22 R LI- BRON PRADA 30684 UF | 25 kg | Bronze | LISO- | Ultra-Fosco | BRONZE PRADA | 30684 | 25 kg | |
13904471 | TP 22 R LI AZUL W 2,5PB 7/8 SB | 25 kg | Azul | Liso | Semi-Brilho | Azul | W 2,5PB 7/8 | 25 kg | |
13932391 | TP 22 R LI CINZ W RAL 7042 SB | 25 kg | Cinza | Liso | Semi-Brilho | Cinza | W RAL 7042 | 25 kg | |
13932995 | TP 22 R LI CINZ W RAL 7035 SB | 25 kg | Cinza | Liso | Semi-Brilho | Cinza | W RAL 7035 | 25 kg | |
14009765 | TP 22 R LI LARA 25202 BR | 25 kg | Laranja | Liso | Brilhante | Laranja | 25202 | 25 kg | |
14011331 | TP 22 R LI AZUL 5003 40157 BR | 25 kg | Azul | Liso | Brilhante | AZUL 5003 | 40157 | 25 kg | |
14027335 | TP 22 R TX AZUL W RAL 5017 FO | 25 kg | Azul | Texturizado | Fosco | Azul | W RAL 5017 | 25 kg | |
14084020 | TP 22 R LI LARA 2004 20443 BR | 25 kg | Laranja | Liso | Brilhante | LARANJA 2004 | 20443 | 25 kg | |
14085129 | TP 22 R LI AMAR 1007 20428 BR | 25 kg | Amarelo | Liso | Brilhante | AMARELO 1007 | 20428 | 25 kg | |
14085381 | TP 22 R LI CINZ 7004 30198 BR | 25 kg | Cinza | Liso | Brilhante | Cinza 7004 | 30198 | 25 kg | |
14085852 | TP 22 R LI BEGE 7032 20524 BR | 25 kg | Bege | Liso | Brilhante | BEGE 7032 | 20524 | 25 kg | |
14110907 | TP 22 R MT BRAN 66.107.00001-7 173 FO | 15 kg | Branco | Microtexturizado | Fosco | BRANCO 66.107.00001-7 173 | 17365 | 15 kg | |
14142366 | TP 22 R ME- ALUM 5987 SB | 25 kg | Alumínio | Metalizado | Semi-Brilho | Alumínio 5987 | 31651 | 25 kg | |
14168525 | TP 22 R MT PRET BONECRUSHER SF | 25 kg | Preto | Microtexturizado | Semi-Fosco | PRETO BONECRUSHER | 70672 | 25 kg | |
14276539 | TP 22 R LI BRAN 65012 BR | 25 kg | Branco | Liso | Brilhante | Branco | 65012 | 25 kg | |
14301302 | TP 22 R MT AZUL GETNET 66.107.00002-4 FO | 15 kg | Azul | Microtexturizado | Fosco | AZUL GETNET 66.107.00002-4 | 40325 | 15 kg | |
14302053 | TP 22 R MT CINZ 66.107.00000-0 10697 FO | 25 kg | Cinza | Microtexturizado | Fosco | CINZA 66.107.00000-0 | 10697 | 25 kg | |
14302553 | TP 22 R MT PRAT COFRE 66.107.00004-8 159 | 15 kg | Prata | Microtexturizado | Fosco | PRATA COFRE 66.107.00004-8 | 15921 | 15 kg | |
14302721 | TP 22 R MT CINZ ANDINO 66.107.00005-5 FO | 15 kg | Cinza | Microtexturizado | Fosco | CINZA ANDINO 66.107.00005-5 | 10514 | 15 kg | |
14303077 | TP 22 MT VERD GETNET 66.107.00003-1 FO | 15 kg | Verde | Microtexturizado | Fosco | VERDE GETNET 66.107.00003-1 | 50102 | 15 kg | |
14303125 | TP 22 R MT BEGE 66.107.00006-2 21523 FO | 25 kg | Bege | Microtexturizado | Fosco | BEGE 66.107.00006-2 | 21523 | 25 kg | |
14333131 | TP 20 R LI PRET 70815 BR | 25 kg | Preto | Liso | Brilhante | Preto | 70815 | 25 kg | |
14342691 | TP 22 R MT GRAF K2 84.105.00013-6 10677 | 15 kg | Grafite | Microtexturizado | Fosco | GRAFITE K2 84.105.00013-6 | 10677 | 15 kg | |
14354089 | TP 22 R LI BRAN ULB 65302 BR | 25 kg | Branco | Liso | Brilhante | BRANCO ULB | 65302 | 25 kg | |
14373008 | TP 22 R LI AZUL W RAL 5024 FO | 25 kg | Azul | Liso | Fosco | Azul | W RAL 5024 | 25 kg | |
14385227 | TP 22 R MT PRET 66.107.00008-6 71250 FO | 15 kg | Preto | Microtexturizado | Fosco | PRETO 66.107.00008-6 | 71250 | 15 kg | |
14502403 | TP 22 R LI CINZ W RAL 7011 SB | 25 kg | Cinza | Liso | Semi-Brilho | Cinza | W RAL 7011 | 25 kg | |
14525765 | TP 22 R LI AMAR W RAL 1004 UF | 25 kg | Amarelo | Liso | Ultra-Fosco | Amarelo | W RAL 1004 | 25 kg | |
14546625 | TP 22 R MT CINZ SANTANDER 66.107.00012-3 | 15 kg | Cinza | Microtexturizado | Fosco | CINZA SANTANDER 66.107.00012-3 | 10556 | 15 kg | |
14554863 | TP 22 R LI PRET SB | 25 kg | Preto | Liso | Semi-Brilho | Preto | 70107 | 25 kg | |
14555188 | TP 22 R LI BEGE 20993 BR | 25 kg | Bege | Liso | Brilhante | Bege | 20993 | 25 kg | |
14555193 | TP 22 R LI CINZ SB | 25 kg | Cinza | Liso | Semi-Brilho | Cinza | 11454 | 25 kg | |
14562377 | TP 22 R MT BRAN BR | 25 kg | Branco | Microtexturizado | Brilhante | Branco | W RAL 9003 | 25 kg | |
14704747 | TP 22 R ME- CINZ 10915 BR | 25 kg | Cinza | Metalizado | Brilhante | Cinza | 10915 | 25 kg | |
14737837 | TP 22 R PE- PRET 73704 BR | 25 kg | Preto | Perolizado | Brilhante | Preto | 73704 | 25 kg | |
14843365 | TP 22 R LI CINZ RAL 7016 SB | 25 kg | Cinza | Liso | Semi-Brilho | Cinza | RAL 7016 | 25 kg | |
14868229 | TP 22 R MT PRET 73705 UF | 25 kg | Preto | Microtexturizado | Ultra-Fosco | Preto | 73705 | 25 kg | |
14897435 | TP 22 R LI CINZ 11680 BR | 25 kg | Cinza | Liso | Brilhante | Cinza | 11680 | 25 kg | |
14983002 | TP 22 R MT CINZ 17246 UF | 25 kg | Cinza | Microtexturizado | Ultra-Fosco | Cinza | 17246 | 25 kg | |
14990384 | TP 22 R LI BEGE MARF 20474 BR | 25 kg | Bege | Liso | Brilhante | BEGE MARFIM ULB | 20474 | 25 kg | |
14998911 | TP 22 TX AMAR ULB 20537 BR | 25 kg | Amarelo | Texturizado | Brilhante | Amarelo ULB | 20537 | 25 kg | |
14999201 | TP 22 R TX BEGE ULB 20993 BR | 25 kg | Bege | Texturizado | Brilhante | BEGE ULB | 20993 | 25 kg | |
15000646 | TP 22 R TX PRET ULB 70107 BR | 25 kg | Preto | Texturizado | Brilhante | Preto ULB | 70107 | 25 kg | |
15041520 | TP 22 R LI BRAN E07815 67964 BR | 25 kg | Branco | Liso | Brilhante | Branco E07815 | 67964 | 25 kg | |
15071196 | TP 22 R LI PRET INOX BAG 73270 SB | 250 kg | Preto | Liso | Semi-Brilho | PRETO INOX BAG | 73270 | 250 kg | |
15094352 | TP 22 R LI BRAN ELUX 67965 BR | 25 kg | Branco | Liso | Brilhante | BRANCO ELUX | 67965 | 25 kg | |
15170247 | TP 22 R MT GRAF 16692 FO | 25 kg | Grafite | Microtexturizado | Fosco | GRAFITE | 16692 | 25 kg | |
15200710 | TP 22 R LI BRAN 60667 BR | 25 kg | Branco | Liso | Brilhante | Branco | 60667 | 25 kg | |
15207029 | TP 22 R MT CINZ INOX BC 10594 FO | 25 kg | Cinza | Microtexturizado | Fosco | - | 10594 | 25 kg | |
15255164 | TP 22 R MT PRET 70790 FO | 25 kg | Preto | Microtexturizado | Fosco | Preto | 70790 | 25 kg | |
15258975 | TP 22 R MT BRAN 60362 BR | 25 kg | Branco | Microtexturizado | Brilhante | Branco | 60362 | 25 kg | |
15262201 | TP 22 R PE- VERNIZ LARA COBRE 25058 SB | 15 kg | Laranja | Perolizado | Semi-Brilho | LARANJA COBRE | 25058 | 15 kg | |
15296802 | TINTA PO 22 R LI VERM 80138 BR | - | - | - | - | - | - | |
15296889 | TP 22 R LI VERM 80138 BR | 25 kg | Vermelho | Liso | Brilhante | Vermelho | 80138 | 25 kg | |
15333552 | TP 22 R MT CINZ VOLCANO METALICO 10662 F | 25 kg | Cinza | Microtexturizado | Fosco | - | 10662 | 25 kg | |
15522678 | TP 22 R ME- CINZ 10595 UF | 25 kg | Cinza | Metalizado | Ultra-Fosco | Cinza | 10595 | 25 kg | |
15572536 | TP 22 R MT- PRAT ITAU 66.107.00016-1 301 | 15 kg | Prata | MICROTEXTURIZADO- | Fosco | - | 30149 | 15 kg | |
15696735 | TP 22 R LI VERD 50278 FO | 25 kg | Verde | Liso | Fosco | Verde | 50278 | 25 kg | |
15746016 | TP 22 R MT BRAN DN 66.107.00015-4 60244 | 25 kg | Branco | Microtexturizado | Ultra-Fosco | - | 60244 | 25 kg | |
15816392 | TP 22 R PE- CINZ PORTINARI 19956 FO | 15 kg | Cinza | Perolizado | Fosco | Cinza Portinari | 19956 | 15 kg | |
15929181 | TP 22 R LI CINZ GRAFITE PRIMER RODAS 108 | 25 kg | Cinza | Liso | Brilhante | - | 10879 | 25 kg | |
15951090 | TP 22 R LI PRET BLACK NINJA PRIMER RODAS | 25 kg | Preto | Liso | Brilhante | PRETO BLACK NINJA PRIMER RODAS | 72555 | 25 kg | |
15956560 | TP 22 R MT AZUL 45017 FO | 25 kg | Azul | Microtexturizado | Fosco | Azul | 45017 | 25 kg | |
16015042 | TP 22 LI AMAR W RAL 1006 BR | 25 kg | Amarelo | Liso | Brilhante | Amarelo | W RAL 1006 | 25 kg | |
16038736 | TP 22 R LI CINZ 10984 BR | 25 kg | Cinza | Liso | Brilhante | Cinza | 10984 | 25 kg | |
16052218 | TP 22 MT LARA 20791 FO | 25 kg | Laranja | Microtexturizado | Fosco | Laranja | 20791 | 25 kg | |
16052498 | TP 22 R MT AZUL 40425 FO | 25 kg | Azul | Microtexturizado | Fosco | Azul | 40425 | 25 kg | |
16080041 | TP 22 R LI PRET ULB 70154 SB | 25 kg | Preto | Liso | Semi-Brilho | Preto ULB | 70154 | 25 kg | |
16080384 | TP 22 LI VERM ULB 80933 SB | 25 kg | Vermelho | Liso | Semi-Brilho | - | 80933 | 25 kg | |
16099243 | TP 22 R MT CINZ TB 66.107.00017- 8 11457 | 15 kg | Cinza | Microtexturizado | Fosco | - | 11457 | 15 kg | |
16120517 | TP 22 R LI PRET ULB 70780 BR | 25 kg | Preto | Liso | Brilhante | Preto ULB | 70780 | 25 kg | |
16168794 | TP 22 R LI VERM W RAL 3020 BR | 25 kg | Vermelho | Liso | Brilhante | Vermelho | W RAL 3020 | 25 kg | |
16180322 | TP 22 R LI VERD ULB W 2,5G 4/8 SB | 25 kg | Verde | Liso | Semi-Brilho | - | W 2,5G 4/8 | 25 kg | |
16196542 | TP 22 LI VERD ULB W RAL 6018 BR | 25 kg | Verde | Liso | Brilhante | - | W RAL 6018 | 25 kg | |
16202915 | TP 22 R MT MARR 75112 FO | 25 kg | Marrom | Microtexturizado | Fosco | Marrom | 75112 | 25 kg | |
16207403 | TP 22 R LI GRAF ULB 11892 BR | 25 kg | Grafite | Liso | Brilhante | - | 11892 | 25 kg | |
16280287 | TP 22 R LI CINZ W RAL 7039 SB | 25 kg | Cinza | Liso | Semi-Brilho | Cinza | W RAL 7039 | 25 kg | |
16295704 | TP 22 R LI CINZ ULB W N6,5 BR | 25 kg | Cinza | Liso | Brilhante | Cinza ULB | W N6,5 | 25 kg | |
16340506 | TP 22 R LI MARR ULB 73424 BR | 25 kg | Marrom | Liso | Brilhante | - | 73424 | 25 kg |
As tonalidades de cor e brilho apresentadas devem ser usadas somente como orientação, não podendo ser garantida uma conformidade com a tinta original.