header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Tinta poliéster com excelente aderência e flexibilidade, alta resistência física, boa resistência química, excelente resistência ao intemperismo e ao amarelamento.
Família | Politherm 16 |
---|---|
LINHA PRODUTOS TINTAS | Poliéster |
VERSAO TINTA | Econômica |
Cura | Padrão |
Código | Descrição | COR TINTA | ACABAMENTO PINTURA | Brilho | COR COMERCIAL TINTA | Escala de cor | CONTEUDO EMBALAGEM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10004842 | TP 16 R LI BRAN 62470 BR | 25 kg | Branco | Liso | Brilhante | Branco | 62470 | 25 kg | |
10004845 | TP 16 R LI VERM W RAL 3020 BR | 25 kg | Vermelho | Liso | Brilhante | Vermelho | W RAL 3020 | 25 kg | |
10004847 | TP 16 R LI VERM 83780 BR | 25 kg | Vermelho | Liso | Brilhante | Vermelho | 83780 | 25 kg | |
10004850 | TP 16 R LI PRET 70540 SF | 25 kg | Preto | Liso | Semi-Fosco | Preto | 70540 | 25 kg | |
10005984 | TP 17 R TX BEGE 27200 BR | 25 kg | Bege | Texturizado | Brilhante | Bege | 27200 | 25 kg | |
10625344 | TP 16 R LI AMAR RAL 1018 BR | 25 kg | Amarelo | Liso | Brilhante | Amarelo | W RAL 1018 | 25 kg | |
10877578 | TP 16 TX AMAR 21520 BR | 25 kg | Amarelo | Texturizado | Brilhante | Amarelo | 21520 | 25 kg | |
10951637 | TP 16 R LI BRAN 66860 BR | 25 kg | Branco | Liso | Brilhante | Branco | 61900 | 25 kg | |
10987285 | TP 16 R LI CINZ 10063 BR | 25 kg | Cinza | Liso | Brilhante | Cinza | 10063 | 25 kg | |
10994004 | TP 16 R LI CINZ RAL 7040 BR | 25 kg | Cinza | Liso | Brilhante | Cinza | RAL 7040 | 25 kg | |
11067748 | TP 16 LI LARA ABASTIB 25330 BR | 25 kg | Laranja | Liso | Brilhante | Laranja Abastib | 25330 | 25 kg | |
11507327 | TP 16 R LI CINZ RAL 7012 BR | 25 kg | Cinza | Liso | Brilhante | Cinza | RAL 7012 | 25 kg | |
11745285 | TP 16 R LI AZUL 49240 BR | 25 kg | Azul | Liso | Brilhante | Azul | 49240 | 25 kg | |
11826231 | TP 16 LI LARA RAL 2009 BR | 25 kg | Laranja | Liso | Brilhante | Laranja | W RAL 2009 | 25 kg | |
11832587 | TP 16 LI VERD 57510 SF | 25 kg | Verde | Liso | Semi-Fosco | Verde | 57510 | 25 kg | |
11861312 | TP 16 LI VERD AGRICOLA 57540 BR | 25 kg | Verde | Liso | Brilhante | Verde Agrícola | 57540 | 25 kg | |
12012635 | TP 16 R LI VERM RAL 3000 BR | 25 kg | Vermelho | Liso | Brilhante | Vermelho | RAL 3000 | 25 kg | |
12013651 | TP 16 R LI VIOL RAL 4008 BR | 25 kg | Violeta | Liso | Brilhante | Violeta | RAL 4008 | 25 kg | |
12014984 | TP 16 R LI LARA W RAL 2009 BR | 25 kg | Laranja | Liso | Brilhante | Laranja | W RAL 2009 | 25 kg | |
12106480 | TP 16 R LI BRAN 68040 BR | 25 kg | Branco | Liso | Brilhante | Branco | 68040 | 25 kg | |
12942243 | TP 17 R LI CINZ 17006 BR | 25 kg | Cinza | Liso | Brilhante | Cinza | 17006 | 25 kg | |
12942419 | TP 16 R LI BRAN 68195 BR | 25 kg | Branco | Liso | Brilhante | Branco | 68195 | 25 kg | |
12974562 | TP 17 R LI MARR CARAMELO 76541 BR | 25 kg | Marrom | Liso | Brilhante | Marrom Caramelo | 76541 | 25 kg | |
12974581 | TP 17 R LI MARR PINHAO 77740 BR | 25 kg | Marrom | Liso | Brilhante | MARROM PINHAO | 77740 | 25 kg | |
12976749 | TP 16 R LI BEGE 20386 BR | 25 kg | Bege | Liso | Brilhante | Bege | 20386 | 25 kg | |
12986662 | TP 16 R LI GRAF 17091 BR | 25 kg | Grafite | Liso | Brilhante | GRAFITE | 17091 | 25 kg | |
13211950 | TP 16 MT AMAR W 5Y 8/12 BR | 25 kg | Amarelo | Microtexturizado | Brilhante | Amarelo | W MUNSELL 5Y 8/12 | 25 kg | |
13233643 | TP 16 TX VERD 51361 BR | 25 kg | Verde | Texturizado | Brilhante | Verde | 51361 | 25 kg | |
13263342 | TP 16 LI VERM 80055 BR | 25 kg | Vermelho | Liso | Brilhante | Vermelho | 80055 | 25 kg | |
13271862 | TP 16 R LI AZUL RAL 5015 SB | 25 kg | Azul | Liso | Semi-Brilho | Azul | RAL 5015 | 25 kg | |
13426042 | TP 17 R LI GRAF 10312 BR | 25 kg | Grafite | Liso | Brilhante | GRAFITE | 10312 | 25 kg | |
13442827 | TP 16 R LI VERD OLIVA 50048 BR | 25 kg | Verde | Liso | Brilhante | Verde Oliva | 50048 | 25 kg | |
13463331 | TP 16 R TX CINZ W N6,5 BR | 25 kg | Cinza | Texturizado | Brilhante | Cinza | W MUNSELL N6,5 | 25 kg | |
13488477 | TP 16 R MT BEGE CHAMPANHE 20497 FO | 25 kg | Bege | Microtexturizado | Fosco | Bege Champanhe | 20497 | 25 kg | |
13492522 | TP 16 R LI BRAN INDIGO 68196 BR | 25 kg | Branco | Liso | Brilhante | BRANCO INDIGO | 68196 | 25 kg | |
13648916 | TP 16 R LI GRAF RAL 7024 FO | 25 kg | Grafite | Liso | Fosco | GRAFITE | RAL 7024 | 25 kg | |
13655980 | TP 26 R MT BRAN 60185 FO | 25 kg | Branco | Microtexturizado | Fosco | Branco | 60185 | 25 kg | |
13687532 | TP 16 R LI BRAN GLOBAL WHITE 64470 BR | 25 kg | Branco | Liso | Brilhante | BRANCO GLOBAL WHITE | 64470 | 25 kg | |
13805249 | TP 16 R LI BRAN 81000901000 60131 BR | 25 kg | Branco | Liso | Brilhante | BRANCO 81000901000 | 60131 | 25 kg | |
13910507 | TP 16 R LI AMAR W RAL 1003 BR | 25 kg | Amarelo | Liso | Brilhante | Amarelo | W RAL 1003 | 25 kg | |
13960294 | TP 16 R LI VERD BR | 25 kg | Verde | Liso | Brilhante | Verde | 50452 | 25 kg | |
13975519 | TP 16 R LI VERD AGRICOLA 57541 BR | 25 kg | Verde | Liso | Brilhante | Verde Agrícola | 57541 | 25 kg | |
14029451 | TP 16 R LI AZUL BR | 25 kg | Azul | Liso | Brilhante | Azul | 40516 | 25 kg | |
14107362 | TP 16 R MT VERM 80083 SB | 25 kg | Vermelho | Microtexturizado | Semi-Brilho | Vermelho | 80083 | 25 kg | |
14107616 | TP 16 LI LARA 21883 SF | 25 kg | Laranja | Liso | Semi-Fosco | Laranja | 21883 | 25 kg | |
14126437 | TP 16 LI VERM W RAL 3002 BR | 25 kg | Vermelho | Liso | Brilhante | Vermelho | W RAL 3002 | 25 kg | |
14128834 | TP 16 R LI AMAR W 5Y 8/12 BR | 25 kg | Amarelo | Liso | Brilhante | Amarelo | W MUNSELL 5Y 8/12 | 25 kg | |
14194401 | TP 16 R LI BEGE 20527 SF | 25 kg | Bege | Liso | Semi-Fosco | Bege | 20527 | 25 kg | |
14231319 | TP 26 R LI VIOL W RAL 4005 BR | 25 kg | Violeta | Liso | Brilhante | Violeta | W RAL 4005 | 25 kg | |
14264184 | TP 16 R LI LARA FLUORESCENTE 29901 BR | 15 kg | Laranja | Liso | Brilhante | Laranja Fluorescente | 29901 | 15 kg | |
14330732 | TP 16 R LI VERD FLUORESCENTE 54810 BR | 15 kg | Verde | Liso | Brilhante | Verde Fluorescente | 54810 | 15 kg | |
14332538 | TP 16 R LI AMAR FLUORESCENTE 27820 BR | 15 kg | Amarelo | Liso | Brilhante | Amarelo Fluorescente | 27820 | 15 kg | |
14333377 | TP 16 R LI ROSA FLUORESCENTE 83201 BR | 15 kg | Rosa | Liso | Brilhante | Rosa Fluorescente | 83201 | 15 kg | |
14351680 | TP 16 R TX BRAN W RAL 9002 SB | 25 kg | Branco | Texturizado | Semi-Brilho | Branco | W RAL 9002 | 25 kg | |
14384313 | TP 16 R LI CINZ 10957 SF | 25 kg | Cinza | Liso | Semi-Fosco | Cinza | 10957 | 25 kg | |
14394311 | TP 16 R LI LARA SEM CHUMBO W RAL 2008 BR | 25 kg | Laranja | Liso | Brilhante | LARANJA SEM CHUMBO | W RAL 2008 | 25 kg | |
14408545 | TP 16 R MT CINZ W RAL 7035 FO | 25 kg | Cinza | Microtexturizado | Fosco | Cinza | W RAL 7035 | 25 kg | |
14512058 | TP 16 R LI BRAN BR | 25 kg | Branco | Liso | Brilhante | Branco | 65303 | 25 kg | |
14640849 | TP 16 R LI BEGE 20102 BR | 25 kg | Bege | Liso | Brilhante | Bege | 20102 | 25 kg | |
14686355 | TP 16 R TX GRAF BR | 25 kg | Grafite | Texturizado | Brilhante | GRAFITE | W RAL 7010 | 25 kg | |
14688232 | TP 16 LI AMAR RAL 1018 BR | 25 kg | Amarelo | Liso | Brilhante | Amarelo | 20200 | 25 kg | |
14739824 | TP 16 R LI MARR 75052 BR | 25 kg | Marrom | Liso | Brilhante | Marrom | 75052 | 25 kg | |
14803468 | TP 16 R LI GRAF 12201 BR | 25 kg | Grafite | Liso | Brilhante | GRAFITE | 12201 | 25 kg | |
14845871 | TP 16 R LI BRAN 60153 FO | 25 kg | Branco | Liso | Fosco | Branco | 60153 | 25 kg | |
14969608 | TP 16 R LI VERNIZ AZUL FLUORESCENTE 4118 | 15 kg | Azul | Liso | Brilhante | AZUL FLUORESCENTE | 41186 | 15 kg | |
15036796 | TP 16 R LI BRAN 60207 BR | 25 kg | Branco | Liso | Brilhante | Branco | 60207 | 25 kg |
As tonalidades de cor e brilho apresentadas devem ser usadas somente como orientação, não podendo ser garantida uma conformidade com a tinta original.