header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Tinta de acabamento poliuretano acrílico alifático de alto brilho e alta performance, bicomponente.
LINHA PRODUTOS TINTAS | Poliuretano |
---|---|
FUNCAO TINTA | Acabamento |
SISTEMA RESINA | Acrílico Alifático |
SOLIDOS VOLUME | 50 ± 2% (ISO 3233 - 1998) |
Código | Descrição | COR TINTA | COR COMERCIAL TINTA | Escala de cor | ACABAMENTO PINTURA | Brilho | EMBALAGEM | CONTEUDO EMBALAGEM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10002596 | CATALISADOR PU 5015 COMP B | 180 ml | - | - | - | - | - | Lata Redonda | 180 ml | |
10002599 | CATALISADOR PU 5015 | 720 ml | - | - | - | - | - | Lata Redonda | 720 ml | |
11797187 | TL PU 513 IATE TM AZUL 2,5PB 4/10 | 2,88 L | Azul | Azul | MUNSELL 2,5PB 4/10 | Liso | Brilhante | Galão Metálico | 2,88 L | |
16101681 | TL PU 513 IATE VERNIZ INCO | 2,88 L | Não Aplicável | Incolor | 00000 | Liso | Ultra-Fosco | Galão Metálico | 2,88 L | |
16270165 | TL PU 513 IATE R T AZUL RAL 5002 | 2,88 L | Azul | Azul | RAL 5002 | Liso | Brilhante | Galão Metálico | 2,88 L |
As tonalidades de cor e brilho apresentadas devem ser usadas somente como orientação, não podendo ser garantida uma conformidade com a tinta original.